System pro E comfort MISTRAL41F
Elegant design dat toepasbaar is in iedere omgeving
De serie verdelers System pro E comfort MISTRAL41F staat voor vrijheid en flexibiliteit. Daardoor past elke elektrische installatie in bijna iedere industriële, commerciële of residentiële omgeving. De verdelers met beschermingsgraad IP41 kunnen worden ingebouwd in muren van baksteen, beton of gips en worden direct in de wand gemonteerd. Daarbij ligt de voorzijde van de verdeler met de wand gelijk. Bij montage in dunne wanden is de diepte van de onderbak groot genoeg om een grote interne werkruimte te garanderen. Het frontpaneel is minder dan 30 mm dik, zodat de verdeler zelfs in de kleinste ruimte past. De verdelers zijn beschikbaar in verschillende afmetingen met drie opties voor bekabeling en bieden plaats aan maximaal 72 modules. Dankzij dat alles verzekert u zich van een unieke, veelzijdige, efficiënte en veilige oplossing, passend bij de wensen van de klant.
De voordelen:
- De deur opent over een hoek van 180°, voor volledige toegankelijkheid
- Dankzij het symmetrische ontwerp kan de deur zowel links als rechts geplaatst worden
- Verwijderbare flensplaat met uitstootbare voorpersingen die op maat uitgebroken worden
- De diepte van de onderbak zorgt voor balans tussen interne werkruimten en mogelijkheid tot plaatsing in dunne wanden
De kenmerken:
- Hoge beschermingsgraad bij hitte en brand: BPT 70°C
- Beschermingsgraad IP41
- Slagvastheid: IK08
- GWT650: halogeenvrij