Brandwerende voorgemonteerde centraaldozen

Snel en eenvoudig installeren van brandwerende centraaldozens

Nieuwe bouwmethodes zoals fabrieksmatig bouwen vervangen steeds meer de traditionele methoden. ABB speelt hierop in met stekerbaar installeren, ook voor brandwerende producten. Deze manier van werken biedt tot 90% tijdwinst, reduceert faalkosten tot het absolute minimum en heeft grote flexibiliteit naar de toekomst. ABB biedt een uitgekiend programma stekerbare oplossingen. De brandwerende voorgemonteerde centraaldozen combineren kwaliteit met absoluut installatiegemak.

Ontwikkeld met oog voor het installatieproces

De 12 basistypen zijn standaard voorgemonteerd en voorzien van een deksel. Aangezien in plafonds voldoende ruimte is, is de productlijn integraal uitgevoerd met hoogwaardige B2ca-kabel. De centraaldozen bieden genoeg ruimte voor uitbreiding in de toekomst en/of ombouwen naar draadloze schakeltoepassingen. 

Het brandwerende materiaal waarvan deze centraaldozen zijn gemaakt, zet uit bij brand en hittevorming en sluit zodoende de centraaldoos goed af. Het risico op branddoorslag naar een andere ruimte wordt zo tot een minimum beperkt. 

Dit slimme en compacte centraaldozen-programma biedt antwoord op 90% van de situaties in de woningbouw.

Voordelen van voorgemonteerde centraaldozen

  • Razendsnel brandwerend installeren (tot wel 90% tijdwinst)
  • 1 boormaat voor centraaldoos én hollewanddoos (76 mm)
  • In één handeling te plaatsen
  • Portfolio bedient de meest voorkomende combinaties
  • Verkrijgbaar als standaard en brandwerende doos
  • Gemakkelijk combineren met stekerbare programma van ABB
  • Gemakkelijk bestellen via eenduidig artikelnummer
 


PGST B2ca E0 BW

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Assortiment brandwerende voorgemonteerde centraaldozen

1SPA007182F2716
PSRD ES6 BW

Tools en Support

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language