Razendsnel brandwerend installeren voor hyper-efficiënte afbouw van hollewanden en -plafonds
De bouw verandert. Industrieel prefab bouwen vervangt in rap tempo de traditionele bouwmethoden. ABB speelt hierop in met stekerbaar installeren. Deze manier van werken biedt tot 90% tijdwinst, reduceert faalkosten tot het absolute minimum en heeft grote flexibiliteit naar de toekomst. ABB biedt een uitgekiend programma van stekerbare en voorgemonteerde hollewanddozen, ook in brandwerende versies. Zo creëer je in een ‘klik’ de meest voorkomende combinaties.
Ontwikkeld met oog voor het installatieproces
Het brandwerende materiaal waaruit deze hollewanddozen zijn vervaardigd, zet uit bij brand (en hittevorming) en sluit zodoende de doos goed af. Hierdoor is het risico op branddoorslag naar een andere ruimte tot een minimum beperkt.
De voorgemonteerde hollewanddozen zijn opgebouwd uit een ABB brandwerende hollewanddoos, Busch-Jaeger wandcontactdoos of bedieningselement en een Wieland GST met snoer.
Met de 18 typen brandwerende hollewanddozen kun je de meest voorkomende combinaties razendsnel maken. De dozen zijn koppelbaar (ook met het schakelmateriaal reeds gemonteerd) en de centraalplaatjes, schakelwippen en afdekramen kunnen tot op het laatst gewijzigd worden om prefab-werken te faciliteren.
Voor de centraaldozen is er een vergelijkbare opbouw (met zelfde boormaat), waarbij er meerdere typen connectoren mogelijk zijn.
Voordelen van voorgemonteerde hollewanddozen
- Razendsnel installeren (tot wel 90% tijdwinst tijdens afmontage)
- 1 boormaat voor hollewand- en centraaldoos (76 mm)
- In één handeling te plaatsen
- Uitgebreid portfolio bedient de meest voorkomende combinaties
- Verkrijgbaar als standaard en brandwerende doos
- Gemakkelijk combineren met bijv. stekerbare groepenkast
- Gemakkelijk bestellen via eenduidig artikelnummer