Brandwerende dozen toebehoren
Toebehoren voor brandwerende dozen om veiligheid te verzekeren en je werk te versnellen
Maak je werk makkelijker met diverse toebehoren voor ABB’s brandwerende dozen. Zo zijn er voor de HW(2)52-F trekbandjes en tuiten beschikbaar en een snoertuit voor stekerbare installaties. Met de renovatiekit HW51-BW maak je de HW51-F* in een handomdraai achteraf eenvoudig brandwerend. En voor de opvolger, de HW52-F*, is er een speciale insert om de doos zowel lucht- en geluiddicht alsook brandwerend te maken. Voor de brandwerende centraaldoos BWCV165B/S is er tot slot een los deksel te bestellen met ophanghaak**. Voor een optimaal veilig resultaat en meer gemak en snelheid tijdens de installatie.
* Kijk in de binnenkant van de hollewanddoos voor het typenummer en ontdek of je een HW51-F of een HW52-F in de wand hebt zitten.
** Let op: alleen dit deksel mag gecombineerd worden met de brandwerende centraaldoos. Wordt er iets anders toegepast dan is de combinatie niet brandwerend.