Gietbouwdozen

Sneller, eenvoudiger en veiliger te monteren gietbouwdozen

Of het nu gaat om het bouwen door te tunnelen of het gieten van wanden in combinatie met breedplaatvloeren; de gietbouwdozen van ABB zijn geschikt voor beide methoden. Alle gietbouwdozen hebben een vast aangespoten pen. Hierdoor zijn de dozen zonder onderdelen op de kist of op de wand te plaatsen. En met haken en ogen zelfs direct op de bewapening. Daarmee bespaar je niet alleen op installatietijd, maar voorkom je ook schade aan materiaal en handen door binddraad dat na het gieten uitsteekt. De fixatie is bovendien degelijk, zodat er geen afbreuk wordt gedaan aan de betonkwaliteit.

De gietbouwdozen van ABB; makkelijker installeren en positioneren

De gietbouwdoos MGD50, G153 en G251 blinken uit in eenvoud, gemak en de snelheid waarmee ze te verwerken zijn. In de robuuste kunststofdozen zijn namelijk tal van slimme productinnovaties doorgevoerd. Zo bezitten alle dozen tapse tuiten die zorgen voor een goede afsluiting. In de tuiten zijn bovendien standaard klemveren aangebracht voor een muurvaste vergrendeling van de installatiebuizen. Overigens zijn niet alleen de drie gietbouwdozen, maar ook de zadels Z19-G uitgevoerd met éénpensbevestiging voor een boorgat van Ø 4,8 mm. Dat maakt het programmeren op de kist veel simpeler.

Voordelen gietbouwdozen

  • Haken en ogen voor binden op bewapening
  • Eénpensbevestiging is tegen dezelfde druk bestand als dubbelpensbevestiging
  • Positie van de pen zorgt dat aftekenen van doos en zadels in één lijn doorloopt
  • Universele boormaat van Ø 4,8 mm voorkomt tijdrovend wisselen van boorkoppen
  • Inslagdeksels zijn vlak waardoor er minder betonresten achterblijven 
  • De dozen zijn eenvoudig te koppelen via een vergrendelende koppelsleuf
  • Bestand tegen de grote krachten die tijdens het storten vrijkomen
mgd50

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Assortiment gietbouwdozen

Tools en support

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language