Multigietbouwdoos MGD50
Makkelijker en schoner werken met de multigietbouwdoos MGD50
Bespaar installatietijd en voorkom schade aan materiaal en handen met de multigietbouwdoos MGD50. Geschikt voor zowel bouwen door te tunnelen alsook het gieten van wanden in combinatie met breedplaatvloeren. Direct op de wapening te binden en eenvoudig op zijn plek te houden dankzij de slimme positioneringsnokken. Dat werkt niet alleen een stuk makkelijker, maar zorgt ook voor een beter resultaat.
Eenvoudig te positioneren multigietbouwdoos
De MGD50 is overal op zijn plek. Deze multigietbouwdoos met vertrouwde éénpensbevestiging op de (tunnel)bekisting is namelijk voorzien van haken en ogen om de doos met behulp van binddraad op de wapening te bevestigen. Daarnaast heeft de gietbouwdoos positioneringsnokken die bedoeld zijn om het staal/buis op de gewenste plek te houden. Het resultaat is een doos die veel gemakkelijker en nauwkeurig op het wapeningsnet kan worden gebonden en geen last meer heeft van uitstekend binddraad dat na het verwijderen van de bekisting moet worden weggeknipt.
De tapse tuiten zorgen daarnaast voor een goede afsluiting. En in de tuiten zijn standaard klemveren aangebracht voor een muurvaste vergrendeling van de installatiebuizen.
Voordelen Multigietbouwdoos MGD50
- Voorzien van haken en ogen om eenvoudig op de bewapening te bevestigen
Geen last meer van uitstekend binddraad
- Voorzien van positioneringsnokken om het staal/buis op de gewenste plek te houden
Tapse tuiten voor een goede afsluiting
- Muurvaste vergrendeling dankzij standaard klemveren in tuiten
- Eénpensbevestiging die tegen dezelfde druk bestand is als een dubbelpens gietbouwdoos
- Positie van de pen zorgt dat aftekenen van doos en zadels in één lijn doorloopt
- Universele boormaat van Ø 4,8 mm voorkomt tijdrovend wisselen van boren
- Vlak inslagdeksel geeft minder betonresten
- Koppelbaar en vergrendelbaar via koppelsleuf