Meterkast-aansluitdoos PMK80
’s Werelds eerste stekerbare meterkastaansluitdoos voor de gietbouw
Installaties moeten steeds sneller opgeleverd worden, de werkdruk neemt toe en snelheid is belangrijker dan ooit. Geen probleem voor ’s werelds eerste stekerbare meterkastaansluitdoos: de PMK80. Speciaal ontwikkeld voor in het werk gestorte woningbouwprojecten zoals eengezinswoningen en grotere appartementencomplexen. En sneller, efficiënter en foutlozer te installeren dan ooit.
Meterkastaansluitdoos met hoge installatiesnelheid
De PMK80 is geschikt voor toepassing van zowel 16- en 19- als 20mm-(flex)buizen en er kunnen drie GST18-chassisdelen in worden geplaatst (1 x 3-polig en 2 x 3-, 4- of 5-polig). Deze kun je al voor het gieten van het beton aansluiten en zo kun je de installatie vooraf maken. Dat bespaart kostbare tijd bij de afmontage tijdens het bouwproces.
In combinatie met de centraaldoos C60 kun je bovendien al voor de stort van het beton de elektrische verbindingen maken, en zelfs het nieuwe vlakke centraaldoosdeksel aansluiten. Het afmonteren van de stekerbare installatiekast en het voorbedrade schakelmateriaal kan daarna vele malen sneller gedaan worden dan bij bijvoorbeeld een traditionele installatie het geval is.
Snelle afmontage
Bij de plaatsing van de PMK80 boven de groepenkast, worden de aders door de doorsteekvliezen in de doos gevoerd en direct op de chassisdelen afgemonteerd. Vanuit de PMK80 kan de bedrade flexbuis vervolgens direct worden doorgetrokken naar de C60 centraaldoos. Deze is vanaf de bovenzijde te openen, waardoor ook in de centraaldoos meteen kan worden afgelast.
Toepassing holle wanden
Naast gietbouw leent de PMK80 zich ook voor het maken van zakeinden voor holle wanden. Hierbij wordt de PMK80 als einddoos boven de holle wand geplaatst en gevoed vanuit de centraaldoos met een voorbedrade flexibele buis. De PMK80 fungeert daarbij als stekerbare overgang naar de voorbedrade wandcontactdoos/schakelaar.
Voordelen Meterkastaansluitdoos PMK80
- Extreem snel en efficiënt te installeren
- Stekerbare uitvoering voorkomt kostbare fouten
- Geschikt voor toepassing van 16-, 19- en 20mm-(flex)buizen
- Aansluitingen eenvoudig voor het gieten aan te brengen
- Tijd besparen bij afmontage
- Slim te combineren met de centraaldoos C60
- Installatiekasten last minute aansluiten voorkomt vervuiling en diefstal
- Ook geschikt voor het maken van zakeinden voor holle wanden