Voorgemonteerde hollewanddozen

Razendsnel installeren voor een hyper-efficiënte afbouw van hollewanden en -plafonds

De bouw verandert. Industrieel prefab bouwen vervangt in rap tempo de traditionele bouwmethoden. ABB speelt hierop in met stekerbaar installeren. Deze manier van werken biedt tot 90% tijdwinst, reduceert faalkosten tot het absolute minimum en heeft grote flexibiliteit naar de toekomst. ABB biedt een uitgekiend programma van stekerbare en voorgemonteerde hollewanddozen, centraaldozen en bijpassend schakelmateriaal. Zo creëer je in een ‘klik’ de meest voorkomende combinaties. 

Ontwikkeld met oog voor het installatieproces

De voorgemonteerde hollewanddozen zijn opgebouwd uit een 
ABB hollewanddoos, Busch-Jaeger wandcontactdoos of bedieningselement en een Wieland GST met snoer. 
Met de 18 typen hollewanddozen kun je de meest voorkomende combinaties razendsnel maken. De dozen zijn koppelbaar (ook met het schakelmateriaal reeds gemonteerd) en de centraalplaatjes, schakelwippen en afdekramen kunnen tot op het laatst gewijzigd worden om prefab-werken te faciliteren.
Voor de centraaldozen is er een vergelijkbare opbouw (met zelfde boormaat), waarbij er meerdere typen connectoren mogelijk zijn.

 

Voordelen van voorgemonteerde hollewanddozen

  • Razendsnel installeren (tot wel 90% tijdwinst tijdens afmontage)
  • 1 boormaat voor hollewand- en centraaldoos (76 mm)
  • In één handeling te plaatsen
  • Uitgebreid portfolio bedient de meest voorkomende combinaties
  • Verkrijgbaar als standaard en brandwerende doos 
  • Gemakkelijk combineren met bijv. stekerbare groepenkast
  • Gemakkelijk bestellen via eenduidig artikelnummer
1SPA007128F0023

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Assortiment voorgemonteerde hollewanddozen

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Tools en support

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language