Onze kabel- en lasdozen zijn de stap naar een kleine footprint.

header-duurzame-dozen


Er is maar één aarde. En we zijn het toekomstige generaties dan ook verplicht om circulariteit te verankeren in de keten. Meer recycling, minder afval en duurzamere producten; daar gaan we voor.

In 2030 valt minstens 80% van onze producten en oplossingen onder onze circulaire aanpak. Onze nieuwe dozen zijn hiervan al een mooi voorbeeld. Helemaal gerecycled, dezelfde hoogwaardige kwaliteit en hetzelfde gemak, 100% ABB.

Gerecyclede dozen


Kleur bekennen voor het milieu

Duurzaamheid vereist zo min mogelijk gebruik van pigment. Hierdoor kan de kleur van onze dozen licht variëren. Maar 'groen', dat zijn ze zeker.



Wij gaan ruim 310.000 kg CO₂ besparen. Doe je mee?

Door over te stappen naar kabel- en lasdozen van gerecycled materiaal besparen we ruim 310.000 kg CO₂ per jaar, een reductie van maar liefst 75%! Doe je mee? Samen krijgen we het voor elkaar.

De bespaarteller staat al op:

0.309.493 kg CO₂


Een ABB-doos gemaakt van gerecycled kunststof in 6 stappen

Stap 1

Stap 1: De recycling begint thuis

Mensen scheiden hun afval. De recyclebare kunststof wordt apart opgehaald door het afvalbedrijf.
Stap 2

Stap 2: De start van de verwerking

Deze brengt het naar de verwerker, die het op zijn beurt eerst verdeeld o.b.v. kwaliteit.
Stap 3

Stap 3: De verdere sortering

Hierna wordt het nogmaals gesorteerd, nu op bruikbaarheid en specifiek materiaal.
Stap 4

Stap 4: Het granulaat

De gescheiden kunststof wordt gewassen, geplet, gegranuleerd, verpakt en verzonden naar ABB.
Stap 5

Stap 5: De productie

Wij maken van het gerecycled granulaat duurzame kabel- en lasdozen!
Stap 6

Stap 6: De cirkel is rond

Op bouwplaatsen wordt kunststofafval ingezameld en het proces herhaalt zich.


Wat leveren deze kabel- en lasdozen jou op?

Bouwbedrijf

Bouwbedrijf

Het winnen van tenders vraagt steeds vaker om een duurzame aanpak. En dus om recyclebare bouwmaterialen.
Installateur

Installateur

Ben je van groen praten of van groen doen? Met dozen van gerecycled kunststof bewijs je jouw duurzame imago.
Architect

Architect

Je geeft vorm aan een duurzame toekomst. Je onderscheidt jezelf met de innovaties die je kent én toepast.

Producten



Select region / language