Klaar elke (tuin)klus in een handomdraai met de kabelmof KM8/16
Met de universele kabelmof KM8/16 heb je voor elke klus altijd een bruikbare mof bij de hand. Te gebruiken voor een doorvoer-, aftak-, T- of Y-mof en met volop gemak. Zo is de tuit waterdicht en zie je dankzij het transparante deksel altijd precies wat je doet. Lassen maak je ook eenvoudig buiten de doos en je hebt extra werkruimte. Met deze kabelmof is je (tuin)klus dan ook echt zo geklaard. En dankzij de meegeleverde accessoires, kun je meteen aan de slag!
Een snel en optimaal waterdicht resultaat met de kabelmof KM8/16
Snel en eenvoudig kabels verlengen of een aftakking maken tijdens het aanleggen van tuinverlichting? Geen probleem met de kabelmof KM8/16. De handige achthoekige vorm biedt extra werkruimte en door het vooraf gemonteerde deksel hoeft de mof niet 100% vlak te liggen bij het afvullen. Met de meeleverde giethars maak je het geheel waterdicht. En dankzij de handige schenkopening en trechter, doe je dit eenvoudig en zonder te knoeien. De kabelmof is geschikt voor kabeldiktes van 8 tot en met 14,5 mm.
Voordelen kabelmof KM8/16
- Te gebruiken voor een doorvoer-, aftak-, T- of Y-mof
- Geschikt voor het verlengen van de kabel, voor kabeldiktes van 8-14,5 mm
- De bijzondere achthoekige vorm biedt extra werkruimte
- Lassen kunnen zowel in als buiten de doos worden gemaakt
- Inzetstukken hoeven niet op maat te worden gemaakt
- Transparant deksel zodat je precies ziet wat je doet
- Levering inclusief hars, handschoenen, schuurlinnen, trechter, montage-instructie en 3 inzetstukken