Universele kabeldoos 3640 S
Overal op zijn plek door de kabel- én buisdoorvoer en gemaakt van gerecycled materiaal
Het is een begrip in Nederland, de universele kabeldoos 3640 (IP40). Miljoenen exemplaren zijn te vinden in projecten in de utiliteitsbouw. Daarom is hij er nu ook in een variant van gerecycled kunststof: de 3640 S. Gemaakt van plastic dat we allemaal dagelijks inzamelen. Met dezelfde kwaliteit en eigenschappen als zijn conventionele voorganger, alleen duurzamer geproduceerd. Zo is de 3640 S net als de 3640 niet alleen geschikt voor kabel-, maar ook voor buisdoorvoer. Hij kan zowel toegepast worden in stekerbare installaties als voor montage op kabelgoot. Uw werk wordt gemakkelijker door de royale lasruimte, snelsluitingen en deksels met parkeerstand. Doordat de 3640 S gemaakt is van gerecycled materiaal, wordt er tot wel 75% minder CO2 tijdens de productie uitgestoten.
Maar het verkleinen van uw footprint gaat nog een stap verder. Stel u bestelt 160 kabeldozen voor uw project, dan bespaart u de CO2-uitstoot van een autorit van circa twee uur. En als alle kabel- en lasdozen in de markt vervangen worden door exemplaren van gerecycled materiaal, dan besparen we samen ruim 310.000 kg CO2 per jaar. Dit is een eerste stap richting een circulaire aanpak van kabel- en lasdozen. Dat kunnen we niet alleen, daarvoor hebben we uw hulp nodig. Helpt u mee om dat doel te bereiken? Dan zetten we samen mooie stappen richting een kleinere footprint.
Bestel uw demomodel via de banner op deze pagina >
Voordelen universele kabeldoos 3640 S
- Gemaakt van gerecycled materiaal en daarom een duurzame keuze
- Universeel voor zowel kabel- als buisdoorvoer
- Geschikt voor op kabelgoot en gewone opbouwsituatie
- Veel effectieve lasruimte
- Uitbreekpoorten zijn eenvoudig met de hand uitbreekbaar
- Snelsluiters
- Deksels met parkeerstand; in geopende toestand aan de doos te verbinden
- Voorzien van schrijfvlakken
- Met zowel Wieland-, Adels- als Winsta-chassisdelen