Lasdozen

Rond of rechthoekig, voor tal van toepassingen en gemaakt van 100% gerecycled kunststof


Het assortiment lasdozen van ABB bestaat uit zowel de ronde, traditionele varianten als rechthoekige exemplaren. Slim bedacht en optimaal afgestemd op de toepassing ervan. De universele 3611-serie bijvoorbeeld, die geschikt is voor voorbedrade 20mm-flexbuizen. Maar er zijn nog meer lasdozen beschikbaar! De minder bekende, volledig stekerbare 3620 bijvoorbeeld, die ideaal is om bij beurzen en events in te zetten. De voorbedrade lasdozen maken het assortiment nog ruimer.  
  
Met de lasdozen van ABB maak je een duurzame keuze. Zo hebben alle lasdozen sinds april 2023 de ‘S’ van sustainable in hun naam, omdat ze gemaakt zijn van 100% gerecycled kunststof. Dat uiteraard met dezelfde hoogwaardige kwaliteit en hetzelfde gemak als hun conventionele voorgangers, die inmiddels uit het assortiment zijn verdwenen. Beter voor het milieu en daarmee een eerste stap richting onze complete circulaire aanpak. 

3611 S

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal

Assortiment lasdozen

Lasdoosdeksels S

Voorbedrade lasdoosdeksels S

Lasdoosdeksels 4200 serie

Zadels




ABB Gerecyclede Kabel en Lasdozen

Een volgende stap naar een kleine footprint.

Onze kabel- en lasdozen van gerecycled kunststof

In 2030 valt minstens 80% van onze producten en oplossingen onder onze circulaire aanpak. Onze dozen zijn hiervan een mooi voorbeeld. Helemaal gerecycled, dezelfde hoogwaardige kwaliteit en hetzelfde gemak, 100% ABB.

Vraag hier een demomodel aan

Tools en support

EPDs
Environmental Product Declarations

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents

Select region / language