Lasdoos 3611

Realiseer snel en simpel installaties op maat met de universele lasdozen 3611

 

De universele lasdozen 3611 vinden hun toepassing in zowel 230V- als in data-installaties in de woningbouw en utiliteit. Geschikt voor zowel 16- als 19mm-buizen, en nu ook voor 20mm- voorbedrade flexbuizen. Met volop varianten, zowel stekerbaar als voorgemonteerd. En met Wieland als Schuko. Zo wordt kiezen een stuk gemakkelijker, profiteer je van meer aansluitgemak en realiseer je snel en simpel een installatie op maat. Dankzij de speciale vormgeving, heb je ook nog eens extra veel effectieve lasruimte tot je beschikking. Daar is over nagedacht.


Voordelen lasdoos 3611

  • Een veelheid aan deksels beschikbaar voor nog meer aansluitgemak en installaties op maat
  • Extra lasruimte maakt het werk gemakkelijker
  • Acht uitbreekpoorten
  • Kan opgenomen worden in een pijpenbundel
  • Voor bevestiging in een sleuf, met een houtschroef of met een duimnagel/europlug
  • Buisinvoer 16, 19 en nu ook 20 mm

3611

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Lasdozen 3611 serie

Lasdoosdeksels

Voorbedrade lasdoosdeksels

Zadels

ZB2
ZB2

Tools en support

Gerelateerde producten

Producten en documentatie

Producten
Documentatie
Loading documents
  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language