Tegen lagere kosten meer realiseren met stekerbaar installeren
Stekerbaar installeren wint snel aan populariteit. En ook ABB heeft zijn aanbod hier optimaal op afgestemd. Met voorgemonteerde installatiedozen bijvoorbeeld. Maar ook met stekerbare keukenverdelers, invoerstukken, groepenkasten en noodverlichting. Zo kun je met minder onderdelen een complete elektrische installatie aanleggen. En die daarnaast op een later tijdstip snel, eenvoudig en zonder hak- en breekwerk te onderhouden, wijzigen of uitbreiden is. Dankzij de flexibiliteit van het systeem bespaar je bovendien aanzienlijk op installatietijd, terwijl kostbare fouten worden voorkomen. Hoe makkelijk wil je het hebben!
Maatwerk stekerbare installaties
Naast het standaardassortiment zijn er overigens ook stekerbare installaties op maat verkrijgbaar. Ontwikkeld in overleg met jou als opdrachtgever en onze prefab partners. Daarmee volledig afgestemd op je wensen en eisen. Interesse? Neem dan contact op en stuur een mail naar: nl-tech-EP@abb.com o.v.v. ‘Stekerbare installatie op maat’.