SEM-basic

Slimme energiemonitoring in uw woning

SEM-basic is een slimme groepenkast die de energiestromen in uw woning inzichtelijk maakt. De kWh-meters in de groepenkast meten accuraat het verbruik en/of opbrengst van een apparaat of groep. De SEM-basic gateway verzamelt deze gegevens en stuurt ze via een beveiligde verbinding door naar een cloudomgeving. Hier wordt alle data bewaard en gevisualiseerd in overzichtelijke dashboards. Het SEM-basic systeem levert hiermee waardevolle data voor energiebeheer en -optimalisatie van uw woning(portfolio) en maakt energieprestaties aantoonbaar inzichtelijk. 


Waarom monitoren?

Energieprestatievergoeding


Wanneer u als vastgoedbezitter/woningcorporatie investeert in de verduurzaming van uw woningbezit mag u hiervoor een vergoeding vragen aan de huurder: de Energieprestatievergoeding (EPV). Echter, om in aanmerking te komen voor de EPV dient u op ieder moment te kunnen aantonen wat de energieprestaties van uw woningen zijn. Dit vraagt om continue monitoring. 

Met de SEM-basic is de energiedata altijd binnen handbereik. Dankzij de geïntegreerde 4G-router kunt u op afstand de energiedata inzien, zonder afhankelijk te zijn van de internetverbinding van de bewoner. En omdat SEM-basic gebruik maakt van MID-gecertificeerde kWh-meters, mag deze data gebruikt worden voor facturatiedoeleinden en daarmee het innen van de EPV.

Meer weten? Neem contact op.

NOM en BENG


Als bouwer van een Nul-op-de-meter (NOM) of Bijna-energieneutraal-gebouw (BENG) is energiemonitoring de beste manier om energieprestaties te borgen en aantoonbaar te maken. SEM-basic is eenvoudig te installeren en is ook verkrijgbaar in stekerbare uitvoering. Zo kunt u als (prefab)bouwer heel eenvoudig een slimme groepenkast toevoegen aan de woning.

Om de SEM-basic online aan te melden is geen computer- of programmeerkennis nodig. Met een paar eenvoudige stappen in de app, heeft u de gateway ingesteld. De installatie is dan direct zichtbaar in het online portaal.

Meer weten? Neem contact op.

Inzicht energieverbruik


De eerste stap naar energiebesparing is bewustwording. Door de energiestromen in de woning of het gebouw inzichtelijk te maken, bent u in staat te gaan optimaliseren. Het SEM-basic online portaal zorgt voor visualisatie van de energiestromen op jaar-, maand-, week-, dag- en uurniveau.

De volgende stap is het slim managen van de energie. Vervangt u de standaard gateway door onze geavanceerde gateway, dan is het monitoringsysteem te upgraden naar een slim energiemanagementsysteem. Hiermee is SEM-basic een toekomstbestendige oplossing.

Meer weten? Neem contact op.


Wat zijn de mogelijkheden?

Geïntegreerd in de groepenkast


SEM-basic kan volledig worden geïntegreerd in de groepenkast. Zo is de groepenkast overzichtelijk en is het niet nodig om een extra kast bij te plaatsen voor energiemonitoring. 
Vanzelfsprekend is iedere situatie anders. Daarom denken wij graag mee over de meest geschikte monitoringsoplossing en -configuratie van de groepenkast. Neem hiervoor contact op met uw ABB-contactpersoon.

Als losse monitoringskast


ABB biedt ook de mogelijkheid om SEM-basic als losse module te bestellen. Deze module laat zich eenvoudig bij de bestaande groepenkast plaatsen. Om het installatiegemak te vergroten, is de SEM-basic module ook stekerbaar verkrijgbaar. Neem voor alle mogelijkheden contact op met uw ABB-contactpersoon.

 




Voordelen SEM-basic

Slimme meter uitlezen
Met de P1-module leest u ook de slimme meter uit.

Geïntegreerde 4G-router
Niet afhankelijk van internet op locatie.

Volledige groepenkast
Voorbedraad en volledig opgebouwd geleverd.

Eenvoudige installatie
Inbedrijfstelling door middel van een app, geen laptop nodig.

Hafonorm
Alle functionaliteit in de vertrouwde Hafonorm-groepenkast.

Geen beperkingen
Mogelijkheid om tot wel 16 MODBUS-apparaten aan te sluiten.

Geschikt voor verrekening
Dankzij de MID-gecertificeerde meters mag er op basis van deze data worden gefactureerd.

Geen abonnementen
De aanschaf van SEM-basic is inclusief 10 jaar aan data- en platformkosten.

Veiligheid
Uw data op een veilige manier verzonden en bewaard.




Hoe werkt SEM-basic?



Tools en support

Gerelateerde producten

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language