Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

HAD installatiekasten

Flexibiliteit, eenvoud en betrouwbaarheid


HAD installatiekasten zijn voorzien van het Busboard®-systeem.

De volgende componenten worden toegepast:
• Hoofdschakelaar
• Flexomaten B-karakteristiek, 16A
• Aardlekschakelaars, klasse A
• Beltransformator 1A
• Overspanningsbeveiliging (ov)
• Wandcontactdoos (wcd)

De inzetstukken aan de zijkanten zijn uitwisselbaar en de kast is aan de onderzijde open. Aan de bovenzijde is de installatiekast met inzetstuk type 175-05 uitgevoerd. De steekbare aardrail heeft een buitenliggende aansluiting. De verpakking is hersluitbaar en aan de boven- en onderzijde te openen. Ideaal als u vooraf de benodigde componenten in de voorraadkast wilt bijklikken. Vervolgens kunt u hem kant-en-klaar en goed verpakt doorsturen naar de plaats van bestemming.

Bepaalde types uit het Hafonorm programma kunnen ook gescheiden geleverd worden. De kasten krijgen de aanduiding HADR. De onderbakken en het invoerstuk worden in een grootverpakking van 12 stuks geleverd. De binnenwerken en het deksel worden op een later tijdstip, bijvoorbeeld in de afmontage fase, geleverd. Zo spreidt u kapitaal en risico.  

Belangrijkste voordelen

  • Plug & Play verbindingstechniek voor snel samenstellen van flexibele installaties
  • Snel en veilig afmonteren door toepassing van schroefloze componenten
  • Eenvoudig en snel elke kast op maat bouwen
  • Toepasbaar in elke woning en kleine utiliteit
  • Compact en veilig ontwerp
  • De configuratie van elke Hafonorm kast ligt vast door de unieke ID-code 

Belangrijkste kenmerken

  • Standaard voorzien van hoofdschakelaar en aardlekschakelaars
  • Royaal buisinvoerstuk voor invoer van 16 installatiebuizen van 16- of 19mm
  • Aardingsdraden steekbaar af te monteren op aardrail in het buisinvoerstuk
  • Flexomaten 16A in B- of C-karakteristiek
  • Steekbare energiearme beltransformator
  • Steekbare fornuis- (1-fase) of kookgroep (3-fasen)   

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

Producten en documenten

Producten
Documenten
Loading documents
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact