Global site

ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer

HC installatiekasten

Flexibiliteit, eenvoud en betrouwbaarheid


In HC installatiekasten worden de volgende componenten toegepast:

• Hoofdschakelaar
• Comfomaten B-karakteristiek, 16A, klasse A, 30 mA
• Flexomaten B-karakteristiek, 16A
• Beltransformator 1A
• Aardlekschakelaars, klasse A
• Overspanningsbeveiliging
• Wandcontactdoos (wcd)

De kasten zijn voorzien van Busboard® en hebben uitwisselbare inzetstukken aan de zijkanten. Deze installatiekasten zijn aan de onderzijde open. Aan de bovenzijde zijn ze met inzetstuk type 175-05 uitgevoerd. De steekbare aardrail heeft een buitenliggende aansluiting.  

Belangrijkste voordelen

  • Plug & Play verbindingstechniek voor snel samenstellen van flexibele installaties
  • Snel en veilig afmonteren door toepassing van schroefloze componenten
  • Eenvoudig en snel elke kast op maat bouwen
  • Toepasbaar in elke woning en kleine utiliteit
  • Compact en veilig ontwerp
  • De configuratie van elke Hafonorm kast ligt vast door de unieke ID-code 

Belangrijkste kenmerken

  • Standaard voorzien van hoofdschakelaar en aardlekschakelaars
  • Royaal buisinvoerstuk voor invoer van 16 installatiebuizen van 16- of 19mm
  • Aardingsdraden steekbaar af te monteren op aardrail in het buisinvoerstuk
  • Flexomaten 16A in B- of C-karakteristiek
  • Steekbare energiearme beltransformator
  • Steekbare fornuis- (1-fase) of kookgroep (3-fasen)

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Tools en support

Producten en documentie

Producten
Documenten
Loading documents
  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact