Om een armatuur voor ieder plafondtype op de juiste manier te kunnen pendelen, biedt VanLien een aantal mogelijkheden. In 3 stappen kiest u het juiste set onderdelen:
Stap 1: Kies de basis
U kunt kiezen uit de vlakke plafondflens voor montage op verlaagd plafond en de verhoogde plafondflens voor montage op vast plafond. Ook kunt u kiezen voor de pendel mini compleet voor een compleet set voor vlakke montage tegen het plafond. In dit geval zijn de stappen 2 en 3 niet meer nodig.
Stap 2: Kies de kleur
Voor verschillende kleuren armaturen, zijn verschillende kleuren flenzen benodigd. Daarom kiest u in stap 2 voor wit of aluminium.
Stap 3: Kies de pendellengte
Afhankelijk van de plafondhoogte kiest u de juiste lengte van de pendel, met keuze uit 150 mm, 300 mm, 500 mm en 1000 mm.
Hieronder vindt u alle productinformatie om uw keuze te maken.