Serenga Frames LBS

Pictogramframes

  Code Type Omschrijving
32120203/13 SER-FI inclusief pictogrammen P4-SER-I, P51-SER-I + blindfolie 
32120403/13 SER-FIX inclusief pictogrammen P4-SER-I, P51-SER-I + blindfolie + 2 extra leds voor vluchtwegverlichting
32120202/13 SER-FO inclusief pictogrammen P4-SER-C, P51-SER-C + blindfolie
32120402/13 SER-FOX inclusief pictogrammen P4-SER-C, P51-SER-C + blindfolie + 2 extra leds voor vluchtwegverlichting
32120201/13 SER-FC inclusief pictogrammen P4-SER-C, P51-SER-C
32120401/13 SER-FCX inclusief pictogrammen P4-SER-C, P51-SER-C + 2 extra leds voor vluchtwegverlichting

Pictogrammen voor frames SER-FC(X) en SER-FO(X)

  Code Type
12829151 P51-SER-C
12829152 P52-SER-C
12829153 P53-SER-C
12829158 P58-SER-C
12829110 P10-SER-C
12829111 P11-SER-C
12829104 P4-SER-C
12829105 P5-SER-C
12829106 P6-SER-C
12829114 P14-SER-C
12829101 P1-SER-C

Pictogrammen voor frames SER-FI(X)

  Code Type
12829651 P51-SER-I
12829652 P52-SER-I
12829653 P53-SER-I
12829658 P58-SER-I
12829610 P10-SER-I
12829611 P11-SER-I
12829604 P4-SER-I
12829605 P5-SER-I
12829606 P6-SER-I
12829614 P14-SER-I
12829601 P1-SER-I

Accessoires

  Code Type Omschrijving
32130201/13 SER-IK inbouwkit
32130201/1301 SER-IK ITA ADAPTER ITA renovatie inbouwkit
  32130202 SER-IK INBOUW KALIBER concrete inbouwkit
32130221 BK SER beschermkorf, plafond
11160025 BK XL beschermkorf, wand
32130211 SER-PK 150 pendelkit 150mm
32130212 SER-PK 300 pendelkit 300mm
32130213 SER-PK 500 pendelkit 500mm
32130214 SER-PK 1000 pendelkit 1000mm
11240105 SER-PICTOMAP 10 pictogramfolie's in map
32130107 COM-DIM dim module
32130110 COM-ETF* module voor externe foutmeldingen
32130101 COM-MD* monitorings module

* Alleen bij decentraal.

Select region / language