U kunt deze pagina bekijken in:

Hiled

Krachtig & betrouwbaar


Welke richting u ook opgaat

  • 360° graden draaibare lamp
  • Hoge hoogtes, zelfs boven 12 meter
  • IP65 kabelsysteem
  • Verschillende montage mogelijkheden: kabelgoot, pilaar, hangend, plafond en wandmodel
  • Montage flexibiliteit inbouwkit

ABB-VanLien-001-ENEC ABB-VanLien-002-CE ABB-VanLien-003-IsolatieklasseII ABB-VanLien-004-zelftestfunctie ABB-EML-009-led ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-EML-016-IP65 ABB-VanLien-033-autonomie-1uur ABB-VanLien-060-IK08

Producten

Extra informatie

Video's

Select region / language