MirEvo TwinSpot

Ultra slank LED-ontwerp met een hoge lumen output

  • Unieke LED Twinspot met verstelbare koppen
  • Hoge prestaties met 500 lumen output
  • Lithium Ferrofosfaat (LiFePO4) batterijtechnologie
  • Ontworpen voor hoge plafonds en/of grote ruimtes
     
ABB-EML-001-BSI-Kitemark ABB-EML-010-surface-mounted-luminaire ABB-EML-011-recess-mounted-luminaire ABB-EML-003-CE ABB-EML-009-led ABB-EML-019-Self-contained ABB-EML-020-maintained ABB-EML-021-non-maintained ABB-EML-016-IP65 ABB-EML-017b-IK04 ABB-EML-029-3-hours-anatomy ABB-EML-004-Insulation-classII ABB-EML-038-24hours-recharge-period ABB-EML-046-DALI

Ons assortiment

Extra information

Videos

Product data sheets

7TCA305020R0022

TW500ST

LA MirEvo Twin 500Lm NM3Hr IP65 IK04

7TCA305020R0023

TW500DA

LA MirEvo Twin P DALI 500Lm NM3Hr

7TCA304050R0025

TW500 230V

LA MirEvo Twin P 230V 500Lm NM3Hr

 

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language