Select Language
  • Nederlands

PrimEvo

Voor optimale productiviteit en betrouwbaarheid


Een compleet LED noodverlichtingsassortiment met de beste prijs/kwaliteitsverhouding
Bij ABB staat veiligheid voorop. 
Wat de installateur belangrijk vindt is dat hij deze kleine bedrijven, waar noodverlichting van groot belang is, vrij eenvoudig kan voorzien van de juiste installatie. Het enige wat hiervoor nodig is, is de aanschaf van een klein aantal armaturen om de klant snel op weg te helpen. Met PrimEvo kan de installateur altijd een compleet pakket leveren, onafhankelijk van de toepassing. PrimEvo bestaat uit een assortiment noodverlichtingen die geschikt zijn voor in- of opbouw, voor zowel vluchtweg-, anti-paniek- als pictogramverlichting. Ideaal voor prijsbewuste renovaties of nieuwbouwprojecten. Ook een toestel in IP65 uitvoering behoort tot het pakket.

Met deze nieuwe productlijn kan de installateur zijn klant snel en eenvoudig voorzien van een hoogwaardig en betaalbaar product. 
Voordelen : 

  • Goed geprijsd
  • Compleet pakket
  • Plug and Play armaturen
  • Eenvoudig onderhoud
  • IP20 tot IP65 classificatie
  • 3 Jaar garantie 
CATsymbols
PrimEvo

Producten

Vluchtrouteaanduiding

Vluchtrouteverlichting

Extra informatie

Select region / language