Select Language
  • français
  • Nederlands

Noodverlichting met DALI-communicatie

Een nieuwe range noodverlichtingsarmaturen die compatibel is met DALI (Digital Addressable Lighting Interface). De serie omvat producten uit de productlijnen Evago, Aqualux en Serenga. Hierbij kan de noodverlichting worden geïntegreerd in het lichtmanagementsysteem van DALI.

Als meest gebruikt platform voor de integratie van verlichting in gebouwbeheersystemen ontstaat zo de mogelijkheid de noodverlichting op te nemen: integratie voor efficiënt toezicht in slimme gebouwen. Tevens heeft ABB een DALI-gateway beschikbaar, zodat interconnectie van lichtgroepen op de DALI- en KNX-platformen mogelijk is, met bediening en controle via het KNX-platform.

Uw voordelen op een rij:

  • Het bedienen van alle verlichting via één slim systeem garandeert veiligheid
  • Touchscreen om de noodverlichting te bedienen, testen en monitoren
  • Automatische functie- en duurtesten verzekeren ononderbroken functionaliteit
  • Zelf het testmoment bepalen met resultaten in handige spreadsheets
  • Eenvoudig te groeperen en te installeren
ABB-Emergi-Lite-monitoring-management-systems-DALI-emergency-lighting

Producten

Extra informatie

Video's

Select region / language