Select Language
  • Deutsch
  • français
  • Nederlands

Naveo®Pro

Slim managen en monitoren van noodverlichting met behulp van een mobiele app

naveo-pro-header-image

De status van uw noodverlichting in alle soorten gebouwen onderhouden en registreren is eenvoudig met het Naveo®Pro-monitoringsysteem. Naveo®Pro is een duidelijke en proactieve manier om noodverlichtingssystemen met uw mobiele apparaat te installeren, te bewaken en te onderhouden. U hebt de controle over de veiligheidssystemen van uw gebouwen.

Het systeem biedt een digitaal overzicht via de cloud en geeft direct informatie om de resourceplanning te ondersteunen en de veiligheid van het gebouw te verbeteren. Met de Naveo®Pro-app kunnen noodverlichtingsarmaturen snel en intuïtief in een gebouw worden geïnstalleerd en geprogrammeerd. Naveo®Pro biedt verschillende functionaliteiten om de tijd en kosten voor inspectie en onderhoud te reduceren.

Deze oplossing maakt deel uit van het  ABB Ability™-platform, is volledig cybersecure en maakt een veilige integratie van gegevens mogelijk die alle gebruikers van het systeem belangrijke voordelen biedt.

Download de Naveo®Pro app

Apple App Store
Google Playstore
Klik hier voor de webversie van Naveo®Pro.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Highlights

  • Werkt met een breed scala aan noodverlichtingsarmaturen
  • Een mobiele toepassing voor het beheer van uw noodverlichtingsinstallatie
  • Snelle en eenvoudige installatie en programmering van armaturen
  • Directe registratie ter plaatse met behulp van uw mobiele apparaat
  • Zeer cybersecure en veilige gegevensintegratie met ABB Ability™
  • Optimaliseren van de veiligheid van bezoekers of gebruikers van het gebouw

Voordelen

main-benefits-24-7-digital-overview-via-Google-maps

24/7 digitaal overzicht via Google maps

  • Realtime overzicht van alle bewaakte gebouwen in Google maps met één gemakkelijk toegankelijke database die toegankelijk is vanaf meerdere apparaten
  • Beheer uw noodverlichtingssysteem, terwijl u alle activiteiten veilig in de cloud bijhoudt
  • Direct actuele informatie ter ondersteuning van de resourceplanning en ter verbetering van de veiligheid van het gebouw met de Naveo®Pro-app
  • Het bieden van toegang tot data en accountmanagementtools om de totale eigendomskosten te verminderen
main-benefits-save-time-and-reduce-costs-on-inspection-and-maintenance

Bespaar tijd en kosten op inspectie en onderhoud

  • Plan uw inspectie en onderhoud vooraf op basis van de status van uw veiligheidssysteem in de app
  • Informatie direct ter plaatse verwerken met behulp van een mobiel apparaat
  • Weet direct wanneer een reparatie nodig is door middel van pushmeldingen op uw scherm
  • Voer de tests onmiddellijk uit of plan ze in om er zeker van te zijn dat alle armaturen goed werken en deel de testresultaten met anderen
main-benefits-fast-and-intuitive-mobile-app

Snelle en intuïtieve mobiele app

  • Duidelijke, gebruiksvriendelijke app voor het proactief installeren, bewaken en onderhouden van noodverlichting met uw mobiele apparaat
  • Constante beschikbaarheid van de actuele systeem status, overal en altijd, zodat uw veiligheidsinstallatie met een gerust hart kan worden geïnstalleerd
  • Een overzicht van de plattegrond van alle slim bewaakte gebouwen via Google maps toont precieze locaties van elke armatuur in uw gebouw.
  • Profiteer van de voordelen van de nieuwste softwareversie

Naveo®Pro mobile app

  • Bewaak uw gebouwinstallatie op elk moment, onafhankelijk van uw locatie
  • Plan uw inspectie, installatie en onderhoud vooraf aan de hand van de gegevens die u van het systeem krijgt
  • Eenvoudige en snelle installatie en programmering van de geïnstalleerde armaturen met behulp van een QR-code
  • Plan functie- en autonomietest schema's en verzamel rapporten
  • Upload de plattegronden van uw gebouw en beschik over de actuele status en precieze locatie van elke noodverlichtingsarmatuur in uw gebouw
  • Bestel via de automatische materiaallijst
  • Directe registratie ter plaatse met behulp van uw mobiele apparaat
  • Deel testresultaten of statusinformatie met anderen

Download de Naveo®Pro app

Klik op één van de buttons hieronder om de app te downloaden voor uw mobiele apparaat.
Apple App Store
Google Playstore
Klik hier voor de webversie van Naveo®Pro.

Video's

Gerelateerde producten

Producten en documentatie

Productzoeker
Documentatie
Loading documents
Select region / language