Select Language
  • Nederlands

Naveo®Pro beschikbaar in bedraad en draadloos

De ideale oplossing voor inspectie en onderhoud van noodverlichting

ABB_NaveoPro_Wireless_header

De intelligente en flexibele oplossing om noodverlichting te onderhouden en monitoren

Met het Naveo®Pro-monitoringssysteem installeert, registreert, bewaakt en onderhoudt u uw noodverlichting in elk type gebouw. En dat doet u heel eenvoudig met de NaveoPro app op uw mobiele apparaat. Zo houdt u altijd en overal proactief de controle over de veiligheidssystemen van uw gebouwen.

De Naveo®Pro gateway werkt heel slim samen met de gebruiksvriendelijke, intuïtieve app. Proactief installeren, bewaken en onderhouden van de noodverlichting wordt zo erg eenvoudig.

Waar u ook bent, dankzij de Naveo®Pro app beschikt u dus altijd over de meest actuele systeemstatus. Zo plant u ook functie- en autonomietesten en verzamelt en deelt u rapportages. En als u de plattegronden van uw gebouw uploadt, heeft u altijd een scherp overzicht van de actuele status en exacte locatie van elk aangesloten armatuur. Het ligt allemaal in uw hand in de mobiele app.



Hulp en advies nodig bij het realiseren van uw project?

VanLien/ABB wijst de weg

Download de app

Klik op één van de buttons hieronder om de app te downloaden voor uw mobiele apparaat.

Klik hier voor de webversie van Naveo®Pro.


Highlights:

  • Werkt met een breed scala aan noodverlichtingsarmaturen
  • Een mobiele toepassing voor het beheer van uw noodverlichtingsinstallatie
  • Snelle en eenvoudige installatie en programmering van armaturen
  • Directe registratie ter plaatse met behulp van uw mobiele apparaat
  • Zeer cyberveilige gegevensintegratie met ABB Ability™
  • Optimaliseren van de veiligheid van bezoekers of gebruikers van het gebouw

Sandra wijst de weg NaveoPro VanLien ABB

Voordelen

main-benefits-24-7-digital-overview-via-Google-maps

24/7 digitaal overzicht via Google Maps

  • Houd realtime overzicht van alle bewaakte gebouwen in één toegankelijke database
  • Beheer uw noodverlichtingssysteem en houd alle activiteiten veilig bij in de cloud
  • Ontvang alle nodige informatie voor betere resourceplanning en hogere gebouwveiligheid overzichtelijk in de Naveo®Pro app
  • Krijg toegang tot data en accountmanagementtools en verminder de totale eigendomskosten
main-benefits-save-time-and-reduce-costs-on-inspection-and-maintenance

Bespaar tijd en kosten op inspectie en onderhoud

  • Plan vooraf inspectie en onderhoud, gebaseerd op de veiligheidssysteemstatus in de app
  • Verwerk informatie direct en overal met uw mobiele apparaat
  • Ontvang pushmeldingen wanneer reparatie aan armaturen nodig is
  • Voer tests direct uit of plan ze van tevoren in om u ervan te verzekeren dat alle armaturen goed werken. Deel de resultaten met anderen
main-benefits-fast-and-intuitive-mobile-app

Snelle, intuïtieve mobiele app

  • Gebruiksvriendelijk en duidelijk helpt de app u de noodverlichting proactief te installeren, bewaken en onderhouden. Allemaal via uw mobiele apparaat
  • Overal en altijd grip op de actuele systeemstatus. Zo wordt de veiligheidsinstallatie met een gerust hart geïnstalleerd
  • Een overzicht van de plattegrond van alle slim bewaakte gebouwen via Google maps toont precieze locaties van elke armatuur in uw gebouw.
  • Via Google Maps een overzichtelijke plattegrond van alle armatuurlocaties in uw slim bewaakte gebouwen
  • Installeer de nieuwste softwareversie en profiteer van alle voordelen

Kies uw optie – Bedraad of draadloos

Naveo®Pro bedraad

  • Betrouwbaar in levensbedreigende situaties (metalen muren en deuren, hoge isolatiedichtheid)
  • De Naveo®Pro gateway en armaturen kunnen zich op een afstand van maximaal 1000 meter van elkaar bevinden
  • Maximaal 500 armaturen per gateway, meerdere gateways per gebouw mogelijk
  • Mogelijkheid om huidige bedrade systeem te upgraden

Naveo®Pro bedraad

Naveo®Pro draadloos

  • Ideaal voor gebouwen waar geen nieuwe bedrading kan worden geïnstalleerd
  • Eenvoudig aanpassen is mogelijk zonder nieuwe bekabeling
  • Meer flexibiliteit voor upgrades
  • Maximaal 200 armaturen per gateway, meerdere gateways per gebouw mogelijk


Naveo®Pro draadloos


Mogelijkheden van de Naveo®Pro mobile app

  • Bewaak uw gebouwinstallatie op elk moment, onafhankelijk van uw locatie
  • Plan uw inspectie, installatie en onderhoud vooraf aan de hand van de gegevens die u van het systeem krijgt
  • Eenvoudige en snelle installatie en programmering van de geïnstalleerde armaturen met behulp van een QR-code
  • Plan functie- en autonomietest schema's en verzamel rapporten
  • Upload de plattegronden van uw gebouw en beschik over de actuele status en precieze locatie van elke noodverlichtingsarmatuur in uw gebouw
  • Bestel via de automatische materiaallijst
  • Directe registratie ter plaatse met behulp van uw mobiele apparaat
  • Deel testresultaten of statusinformatie met anderen

Productvideo's


Gerelateerde producten


Producten en documentatie

Productzoeker
Documentatie
Loading documents

Select region / language