Serenga service

Hier vindt u de VanLien armatuuronderdelen. Staat uw armatuur er niet bij of is die van een oudere productiedatum dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de klantenservice via telefoonnummer (056) 78 35 35.

Printen decentraal

           Losse
Type  Startdatum  Einddatum  Basis + /ZT  Basis + /LB400  CIS module
 SER-D(L/P/S/W)I  01-01-2010    355132V    32130101
 SER-D(L/W)O  01-01-2010    355155V    32130101
 SER-ED  01-01-2010    32110100-005  355115V  32130101

Printen centraal

             Losse
Type  Startdatum  Einddatum  Basis  Basis + LBS  Basis + DIM/LBS  LBS module
 SER-C(L/P/S/W)I  01-01-2010    355135V    355145V
 SER-C(L/P/S/W)I/24  01-01-2010    355136V      
 SER-C(L/W)O  01-01-2010    355150V      355145V
 SER-C(L/W)O/24  01-01-2010    355153V      
 SER-EC  01-01-2010    355105V  355105-001V  355105-002V  355145V
 SER-EC/24  01-01-2010    355107V      

Batterijen

Type  Startdatum  Einddatum Artikelnummer
 SER-D(L/P/S/W)I  01-01-2010    11190017V
 SER-D(L/W)O  01-01-2010    11190042V
 SER-ED  01-01-2010    11190017V
 SER-EDC  01-01-2010    11190017V
Select region / language