ABB's website maakt gebruik van cookies. Als u op deze pagina wilt blijven, accepteer dan de cookies. Leer meer
Zoek nu
U kunt deze pagina bekijken in:
NL
VanLien levert u bedrijfszekere totaaloplossingen voor veilige evacuatie. En dat voor elke fase van het bouwproces: van ontwerpen en installeren tot exploiteren en renoveren. Bekijk onze projecten op deze pagina.
Hoe combineer je verhoogde veiligheid met een laag energieverbruik in de ultieme designomgeving? The Edge, het duurzaamste gebouw ter wereld, staat in Amsterdam en stelt met de noodverlichting Evago van VanLien een eigentijdse norm. De groene pictogramplaten zijn optimaal zichtbaar in daglicht, terwijl de krachtige led-verlichting een energiebesparing van 57% oplevert ten opzichte van standaard tl-buizen. De pictogramplaat mag dan in het oog springen, het design zorgt voor een rustig geheel. De frameloze Evago harmonieert op slimme wijze met de omgeving. Dat is de kracht van noodverlichting van VanLien. Het trekt alleen de aandacht als dat nodig is.
Verhoogde veiligheid De toepassing van grote glazen wanden in hedendaagse architectuur stelt nieuwe eisen aan vluchtroute-aanduiding. In daglicht moet de pictogramplaat duidelijk zichtbaar zijn zodat gebruikers van het gebouw in geval van nood hun weg weten te vinden. Tim Sluiter, projectmanager van Deloitte voor The Edge: “We hebben een groot atrium en open loopbruggen - grote open ruimtes die ook nog eens zeer licht zijn. Daglicht of weerspiegelingen kunnen de zichtbaarheid van de vluchtroute daardoor verminderen. Een kenmerkende eigenschap van Evago is de goede zichtbaarheid. Als je je aan de ene kant van de loopbrug bevindt, kun je helemaal naar de andere kant kijken, waar de aanduiding duidelijk is te zien. Uiteraard staan bij Deloitte gezondheid en veiligheid centraal, want onze mensen zijn ons kapitaal. Daarom moeten we ze met zorg behandelen. Vanzelfsprekend vormt noodverlichting daarbij een essentieel aspect.” Energiebesparing Evago vluchtroute-aanduiding licht de pictogramplaat met een krachtige 500 cd/m2 uit. De pictogramplaat straalt dankzij krachtige led-technologie over het gehele oppervlak een gelijkmatig en helder licht uit. Dit levert over een periode van twaalf jaar qua energie en onderhoud een besparing op van 57% ten opzichte van tl-buizen. Dankzij de lange levensduur van 100.000 uur hoeft u de lichtbron over een periode twaalf jaar tien keer minder vaak te vervangen. Focus op design “Dit gebouw is zeer transparant gebouwd, met strakke lijnen en geavanceerde materialen. Dit betekent dat er geen plaats is om volumineuze armaturen te verbergen. We hadden fraaie, doordachte armaturen nodig die pasten bij onze visie voor het gebouw. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Evago, met zijn dunne plaat en stalen frame. Uiteraard voldoet deze verlichtingsarmatuur aan alle wettelijke eisen en is de armatuur op 32 meter afstand duidelijk zichtbaar.” - Tim Sluiter.
Uitzicht op de Scheveningse haven, eersteklas catering binnen handbereik en een werkomgeving die inspireert en faciliteert – wie wil dat nou niet? Sinds kort is zo’n omgeving beschikbaar: de flexibele werkplekken van Team Intro aan de trendy Dr. Lelykade in Scheveningen. Op de begane grond bevinden zich flexwerkplekken, de eerste verdieping wordt gebruikt door Team Intro zelf. Een optimale vluchtveiligheid is gegarandeerd met de vluchtrouteaanduiding en -verlichting door de kwalitatief hoogwaardige Evago-designarmaturen van VanLien. Geen kantoor maar ‘honk’ De nieuwe kantooromgeving van Team Intro is pas sinds kort in gebruik maar heeft al een aardige geschiedenis. Voor het ontwerp ervan tekende het Haagse architectenbureau DAVL Studio dat met een ontwerp voor een restaurant begon. Tijdens de bouw veranderde het pand echter van eigenaar en daarmee gingen ook de plannen deels op de schop. Uitzendbureau Team Intro werd de nieuwe eigenaar en vond in het pand aan de Scheveningse haven een ideale kantoor- en flexwerkomgeving. “We wilden er geen traditioneel kantoor van maken maar een ‘honk’”, vertelt Serge Soyer, eigenaar van Team Intro. “Een omgeving Project waar we mensen samenbrengen om samen werk voor elkaar te krijgen. Een pand dus dat ook onze filosofie uitstraalt.” Dat het bedrijf daarmee succesvol is, blijkt dagelijks. Niet alleen met het uitzendwerk, maar ook met de andere oplossingen, zoals staffing, payrolling en training. Alles vanuit één centrale locatie en met de focus op Den Haag en Rotterdam. Steeds fijnere detaillering Over die bijzondere locatie praten we met André van Lier van architectenbureau DAVL Studio. Een bevlogen man die de verpersoonlijking van de Bauhaus-stijl lijkt. Een kunstenaar, ontwerper en architect in één die zich wil bemoeien met de vorm en materialisering van een pand, maar ook tot op het kleinste inrichtingsdetail aan het stuur wil zitten. “De totstandkoming van zo’n kantoor heeft iets weg van een trechter of flessenhals”, aldus André van Lier. “Je begint groots en breed met het ontwerp van het pand in de omgeving waar het komt te staan. Langzaam ga je naar een steeds fijnere detaillering. En ook bij die kleinste details wil ik betrokken zijn want juist die kleine details kunnen groots en bepalend zijn.” Gepassioneerd ontwerpen Die gepassioneerde aanpak blijkt uit alles, beginnend bij het ontwerp van het pand dat als een rechthoekige doos met de lange zijde naar de haven is gericht. De begane grond oogt licht en transparant door de grote raampartijen. Daarboven bevinden zich de kantoren. De afwerking is hier meer gesloten met ronde raampartijen als patrijspoorten; een verwijzing naar de vele jachten en schepen die in de haven liggen. De kelder, die onder het gehele pand doorloopt, omvat keukens, trainingsruimten en opslag. Wie het pand betreedt, heeft niet direct de indruk dat je in een kantooromgeving staat. De centrale bar mét barista wordt rondom omgeven door zitjes, werkplekken, stilteruimten en een grote vergaderzaal. Opvallend is het veelvuldig gebruik van staal, leer en hout dat hier en daar wordt afgewisseld met sprankelende kleuren. Dit materiaalgebruik is ook boven terug te vinden; hier onder meer in wat ongetwijfeld het langste bureau van Nederland is. Alles op maat ontworpen en gemaakt. Vluchtrouteaanduiding en -verlichting Het kan niet anders dan dat ook de vluchtrouteaanduiding en vluchtrouteverlichting de aandacht van de architect trokken. André van Lier: “Als het onderwerp vluchtveiligheid aan de orde komt, raak je bij ontwerpers en architecten vaak een gevoelig punt. Veel van de vluchtveiligheidsproducten zijn té groot, té afwijkend of gewoon té lelijk en passen daarmee vaak niet binnen het ontwerp dat een architect voor ogen heeft. Je bent als ontwerper en architect daarom altijd op zoek naar een partij die kennis en productkwaliteit weet te combineren met een fraai en gevarieerd productdesign. Dat is met VanLien zeker het geval; de sales engineer gaf advies op locatie. Met hun Evago-range vluchtroute-aanduiding en vluchtrouteverlichting bewijzen ze dat ze goed hebben begrepen dat noodverlichting een lastige spagaat moet maken. Uit veiligheidsoogpunt moet het zo opvallend mogelijk zijn, maar uit oogpunt van esthetiek wil je juist zo’n onopvallend mogelijk armatuur. Het Evago-armatuur is rank en is exact even breed als de kabelgoot waar die aan bevestigd is. Nauwelijks storend, maar wel zeer functioneel.” Evago-serie In de Evago-serie van VanLien komen decennialange noodverlichting-knowhow en een esthetisch productdesign samen. Kenmerkend is het minimalistische, strakke design en het gelijkmatig verlichte pictogram dat gecombineerd wordt met de vertrouwde VanLien-productkwaliteit. De Evago-vluchtroute-aanduiding is leverbaar voor zichtafstanden van 22 en 32 meter. Kees Both, sales engineer VanLien bij ABB: “Door slimme energie-opname van het net beschikt Evago over een power factor van meer dan 0,95; dit betekent dat de eindgebruiker een energiezuinig armatuur heeft. De lichtopbrengst van 500 cd/m2 wordt bereikt door een uitgekiende led-verlichtingstechniek die jarenlang meegaat en zorgt voor minder onderhoudsmomenten.” Naast de vluchtroute-aanduiding werd ook gekozen voor Evago vluchtrouteverlichting. André van Lier: “Geen lelijke doos die op het plafond wordt geplakt, maar een fraai en bescheiden inbouwarmatuur dat nauwelijks opvalt aan het plafond. Een echte uitdaging want het plafond zat er al in toen gekozen werd voor deze inbouwvariant. Maar het resultaat mag er zijn.”
Op het A1 bedrijventerrein in Deventer verrijst een imposant nieuw distributiecentrum van Sligro. Het gebouw representeert de nieuwe activiteiten van de groothandel, vertelt Mark Stabel, technisch inkoper elektro bij Sligro: “In 2017 hebben we onze services uitgebreid door de groothandel en bezorging van Heineken over te nemen. Wij deden veel chips en nootjes, Heineken natuurlijk dranken voor horecabedrijven en evenementen. Dat doen wij nu ook. De overname betekent dat we onze bezorgservice en die van Heineken moeten integreren en daar horen nieuwe locaties bij, waaronder hier in Deventer. In dit nieuwe gebouw bevindt zich onder andere een distributiecentrum, kantoren, een afhaalbalie en koel- en vriescellen.” Er zijn in totaal acht locaties waarin Sligro de twee diensten integreert. Waar nu nog twee aparte vrachtwagens naar de klanten rijden, één van Sligro en één van Heineken, is dat er binnenkort nog maar eentje. A-merk Het is voor Mark Stabel het derde project in vier jaar, dus hij weet goed welke eisen en wensen hij heeft wat betreft de elektrotechniek. “Ons concept staat, dus vervolgens schakelen we een elektro-installateur in en geven hen onze eisen en gewenste partners door.” Dat ABB met VanLien daarbij zit, is voor Stabel vanzelfsprekend. “VanLien is een A-merk voor noodverlichting. Op basis van onze eerdere ervaringen kiezen we altijd voor dit merk. Hun armaturen functioneren altijd en eventuele problemen worden snel opgelost.” Mooi stukje techniek E-installateur bij dit project was Gedo Elektro uit Veghel. Carl Manders, eigenaar van Gedo: “We doen veel werk voor Sligro. Dat zijn altijd leuke, technische opdrachten. Het was hun wens om met ABB te werken. Dat ligt aan de goede service die zij leveren op de verschillende onderdelen. Daarbij was ABB ook al ons huismerk.” Het project in Deventer was voor Gedo een leuke klus, vertelt Manders: “Op dit project zitten de accu’s op een centrale plaats en niet in het veld. Dit heeft te maken met de temperatuur in de koel- en vriescellen. Dat is een mooi stukje techniek. We hadden hier krappe deadlines en ook nog eens te maken met maatwerk. Dat ging echter heel mooi.” Hij is tevreden over het eindresultaat: “Het ziet er goed uit. In het kantoor hangen echt mooie armaturen, dat is de verdienste van ABB met VanLien noodverlichting. De Evago-armaturen zijn heel chic. En VanLien is gewoon een topmerk.” Alle drie partijen benadrukken dat de samenwerking erg goed was. Ondanks de hoge tijdsdruk werden alle deadlines gehaald. Carl Manders: “Onderling waren er goede afspraken en werkten alle partijen makkelijk samen.” Verschillende typen armaturen Om alle ruimtes van de beste armaturen te voorzien, werden drie verschillende typen producten gebruikt. Rolf Kremer, accountmanager bij ABB, legt uit hoe dat zit: “Buiten tegen de gevel zijn onze nieuwste, weerbestendige armaturen van het type Lutia toegepast. In de kantoren hebben we gekozen voor Evago-armaturen. Dankzij het strakke design passen deze goed in de mooie ruimtes. In de koel- en vriescellen hangt noodverlichting van het type Aqualux, in combinatie met Emex Power.” Dit systeem bestaat uit een aantal geschakelde accu’s die constant opgeladen en gecontroleerd worden. Omdat accu’s niet erg houden van kou, is de noodstroomvoorziening in de technische ruimte geplaatst. “Zo weet je altijd zeker dat de noodverlichting werkt in het geval van een calamiteit.” Mark Stabel vult aan: “We willen zeker weten dat onze medewerkers bij calamiteiten snel naar buiten kunnen vluchten. Zeker in onze vriescel is dat van groot belang. Als Sligro werken we uitsluitend met A-merken. ABB hoort daar met VanLien noodverlichting zeker bij. De veiligheid van onze medewerkers staat daarbij altijd voorop, daar bezuinigen we niet op.”
In de nieuwbouw van Sligro worden de volgende armaturen van VanLien toegepast:
Referentievideo Sligro