Uw partner in elke fase van het gebouw

Advies en ontwerp op uw maat

Samen met u leggen we de basis voor een veilig gebouw.

Een veilig gebouw – of het nu gaat om een appartementencomplex, een hotel of een theater – begint bij het ontwerp. Als het gaat om noodverlichting, is het essentieel om deze vanaf het begin mee te nemen. Dat kan het verschil maken als het erop aankomt.

Met VanLien/ABB Noodverlichting als partner heeft u altijd een voorsprong in veiligheid. Onze experts denken met u mee, geven u gericht projectadvies en delen hun kennis over het assortiment en oplossingen die passen bij het gebouw en gebouwbeheersystemen. 

Ook na de ontwerpfase staat u er zeker niet alleen voor. Onze experts staan u bij tijdens de fases van installatie, beheer en tot slot ook renovatie. Zo bent u verzekerd van een kennispartner. Noodverlichting is immers een vak apart. 

Hulp of advies nodig tijdens het ontwerp van uw gebouw?

Harold wijst de weg

Van ontwerp tot renovatie

Ontwerpfase 

Met VanLien/ABB Noodverlichting kiest u voor een totaaloplossing in noodverlichting. Dat begint al in de ontwerpfase. Hier mag u van ons gedegen projectadvies verwachten. Onze experts zijn op de hoogte van de meest recente regelgeving, normering en veiligheidseisen. Deze kennis delen wij met u, zodat u altijd up-to-date informatie hebt. Samen zorgen we ervoor dat uw gebouw helemaal klaar is voor de installatiefase. 

Installatiefase

Bij de installatiefase is snelheid en timing cruciaal. VanLien/ABB zorgt ervoor dat u aan de slag gaat met de juiste materialen die praktisch te installeren zijn. Hoe we dat doen? Door te zorgen voor duidelijke montage-instructies, doosaanduidingen en modulair, klik-en-klaar materiaal dat op voorraad is bij uw groothandel. 

Exploitatiefase

Goede noodverlichting vraagt om goed beheer. Dat garandeert optimale veiligheid tegen minimale exploitatiekosten. . Bijvoorbeeld door laag energieverbruik, eenvoudig vervangbare onderdelen én slimme monitoringsystemen die veel werkzaamheden uit handen kunnen nemen. Ondertussen zijn alle pandbewoners en -bezoekers ervan verzekerd dat ze in geval van nood veilig, duidelijk en snel de weg naar veiligheid vinden. 

Renovatiefase

VanLien/ABB Noodverlichting werkt graag zo duurzaam mogelijk. Daarom zijn onze nieuwe generatie producten voorbereid op de renovatiefase. Toekomstbestendig betekent méér dan duurzame en milieuvriendelijke materialen gebruiken. Wij zorgen er ook voor dat onze producten recyclebaar en eenvoudig te demonteren en renoveren zijn. 

Noodverlichting in de ontwerpfase: 6 stappen

Om welke bouwfase van een project het ook gaat, VanLien/ABB Noodverlichting adviseert u op elk moment. Al bij de ontwikkeling van een nieuw gebouw houden onze experts dan ook rekening met toekomstige fases als installatie, beheer en renovatie.  

Hulp nodig bij het ontwerpplan voor uw noodverlichting?

Onze technische support wijst je de weg.
In de ontwerpfase legt u de basis voor uw gebouw. En dus ook voor uw noodverlichting. Advies of een volledig ontwerp nodig? Ons technical supportteam helpt u graag verder!

Verken onze producten

Noodverlichting en advies op maat voor alle soorten gebouwen

De experts van VanLien/ABB Noodverlichting hebben alle kennis in huis om u te helpen met het ontwerpen van een veilig gebouw. Ontdek hier welke aandachtspunten van belang zijn. 

  • Neem contact met ons op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen contact met u op

    Contact
Select region / language