Projectie en hoeveelheid noodverlichting

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Een goede projectie is de basis van een goed noodverlichtingsplan. Al in de ontwerpfase helpt VanLien/ABB Noodverlichting u met uw projecties. Waarbij wij uiteraard alle bijhorende actuele nationale en internationale wetten en richtlijnen in acht nemen. Zoals de NEN-EN 1838 (Toepassing verlichtingstechnieken), NEN-EN ISO 7010 (Grafische symbolen - veiligheidskleuren en -tekens) en NEN-EN 50172 (Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen). Dit wettelijke kader combineren wij met uw wensen en specifieke situatie, zodat u altijd een veilige, kostenbewuste oplossing krijgt.  

Checklist Pragmatisch Projecteren

ABB werkt met Checklist Pragmatisch Projecteren van noodverlichting. Om een noodverlichtingsinstallatie goed in te richten, is een pragmatische aanpak nodig. Hiervoor zijn veel gegevens nodig die er in de praktijk echter vaak niet of onvoldoende zijn, bijvoorbeeld omdat een project nog op de ‘tekentafel’ ligt. Zo ontbreekt vaak het ontruimingsplan en/of is de bezettingsgraad van de ruimtes niet aangeven. Om te weten waar noodverlichting noodzakelijk is, en ook welk type noodverlichtingssysteem, is basisinformatie nodig op het moment dat een plan aangeboden moet gaan worden.

De NVFN (Vereniging Professionals in Noodverlichting) heeft hier iets slims op bedacht: de Checklist Pragmatisch Projecteren. Door deze als leidraad te nemen wordt duidelijk aan welke wettelijke eisen, normeringen en specifieke klantwensen moet worden voldaan en ontstaat er een eenduidige manier van werken in de markt. ABB werkt met deze checklist.

Door gebruik te maken van goede informatie en een duidelijk stappenplan kan op een pragmatische wijze een projectie gemaakt worden die voldoet aan de regelgeving en uw wensen. 




De Checklist Pragmatisch Projecteren

Download hem hier

ABB training Pragmatisch Projecteren

Geef u nu op

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Femke wijst de weg

Select region / language