Slim en veilig ontruimen van gebouwen

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Noodverlichting speelt een belangrijke rol bij een ontruiming. Het wijst immers veilig de weg naar de uitgang als de normale verlichting wegvalt. Zo worden riskante situaties, vol paniek zoveel mogelijk voorkomen. Zorg voor een veilige ontruiming en denk hier aan: 

  • Stem vluchtroutes af op de maximale hoeveelheid mensen die in een ruimte mogen zijn. Zo garandeert u een snelle, veilige ontruiming. Zorg er voor dat de vluchtroute nergens geblokkeerd wordt door zaken als dozen en rekken. 

  • Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Zorg dus voor goede voorlichting en instructies voor alle medewerkers. Zo weet iedereen wat te doen in een noodsituatie. Een goed georganiseerde bedrijfshulpverlening (BHV) en regelmatige ontruimingsoefeningen zijn noodzakelijk voor een veilige evacuatie. Maak ook duidelijke afspraken over de begeleiding van mensen die minder zelfredzaam en/of mobiel zijn. Zodat ook zij in noodsituaties snel in veiligheid zijn.

  • Duidelijkheid is noodzakelijk voor een goede vluchtroute. Voorkom daarom kruisende en/of tegengestelde vluchtwegen. De vluchtroute stopt trouwens niet zodra iedereen buiten staat, maar loopt door tot aan de openbare weg. Iedere uitgang hoort dus ook aan de buitenkant noodverlichting te hebben. Helemaal duidelijk bent u als u ook een goed zichtbaar bord plaatst op de verzamelplek. 

  • U bent wettelijk verplicht de brandmeldcentrale, noodverlichtingsinstallatie en ontruimingssystemen op regelmatige tijden te inspecteren en onderhouden. Neem dit serieus.

  • Licht EHBO-posten, brandblusvoorzieningen en brandmeldpunten aan met 5 lux noodverlichting. Zo zijn ze nog beter te herkennen en te gebruiken.  

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Peter wijst de weg

Select region / language