Wie zijn wij?

Advies en ontwerp op uw maat

Ontwerpfase van een gebouw met VanLien/ABB Noodverlichting

Geschiedenis VanLien

Al bijna 75 jaar wijst VanLien/ABB Noodverlichting de weg in noodverlichting, in elke fase van uw project. Wat in 1954 begon als klein familiebedrijf is uitgegroeid tot een toonaangevende speler in Europa. 
VanLien website - Geschiedenis1
1954

Oprichting metaalbewerkingsbedrijf Gebroeders Van Lien in Rotterdam-Zuid.

VanLien website - Geschiedenis2
1981

Verhuizing naar een nieuwe locatie op Oosteinde 3 in Barendrecht, waar het bedrijf 40 jaar gevestigd blijft en de naam verandert in VanLien Barendrecht B.V..

VanLien website - Geschiedenis3
1994

VanLien wordt onderdeel van Kaufel Group, waardoor het bedrijf ook actief wordt in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk.

VanLien website - Geschiedenis4
1998

Verkoop Kaufel Group, en dus ook VanLien, aan Thomas & Betts.

VanLien website - Geschiedenis5
2012

VanLien wordt onderdeel van ABB Electrification Products - Installation Products (ELIP).

VanLien website - Geschiedenis6
2018

Sluiting productielocatie Barendrecht. De productie wordt verplaatst naar Kecskemét in Hongarije.

VanLien website - Geschiedenis7
2020

VanLien wordt onderdeel van de ABB divisie Smart Buildings, de officiële naam wordt VanLien/ABB Noodverlichting.

website - Geschiedenis8
2025

Tot 2028 ligt de focus van VanLien/ABB Noodverlichting op verdere verduurzaming, gemakkelijk onderhoud en technologie om data op afstand uit te lezen.

Samen met u leggen we de basis voor een veilig gebouw.

Een veilig gebouw – of het nu gaat om een appartementencomplex, een hotel of een theater – begint bij het ontwerp. Als het gaat om noodverlichting, is het essentieel om deze vanaf het begin mee te nemen. Dat kan het verschil maken als het erop aankomt.

Met VanLien/ABB Noodverlichting als partner heeft u altijd een voorsprong in veiligheid. Onze experts denken met u mee, geven u gericht projectadvies en delen hun kennis over het assortiment en oplossingen die passen bij het gebouw en gebouwbeheersystemen. 

Ook na de ontwerpfase staat u er zeker niet alleen voor. Onze experts staan u bij tijdens de fases van installatie, beheer en tot slot ook renovatie. Zo bent u verzekerd van een kennispartner. Noodverlichting is immers een vak apart. 

Harold wijst de weg – VanLien | ABB

Hulp of advies nodig tijdens het ontwerp van uw gebouw?

Harold wijst de weg

Van ontwerp tot renovatie

ontwerpfase vanlien-abb
installatiefase vanlien-abb
exploitatiefase vanlien-abb
renovatiefase vanlien-abb

Ontwerpfase 

Met VanLien/ABB Noodverlichting kiest u voor een totaaloplossing in noodverlichting. Dat begint al in de ontwerpfase. Hier mag u van ons gedegen projectadvies verwachten. Onze experts zijn op de hoogte van de meest recente regelgeving, normering en veiligheidseisen. Deze kennis delen wij met u, zodat u altijd up-to-date informatie hebt. Samen zorgen we ervoor dat uw gebouw helemaal klaar is voor de installatiefase. 

Installatiefase

Bij de installatiefase is snelheid en timing cruciaal. VanLien/ABB zorgt ervoor dat u aan de slag gaat met de juiste materialen die praktisch te installeren zijn. Hoe we dat doen? Door te zorgen voor duidelijke montage-instructies, doosaanduidingen en modulair, klik-en-klaar materiaal dat op voorraad is bij uw groothandel. 

Exploitatiefase

Goede noodverlichting vraagt om goed beheer. Dat garandeert optimale veiligheid tegen minimale exploitatiekosten. . Bijvoorbeeld door laag energieverbruik, eenvoudig vervangbare onderdelen én slimme monitoringsystemen die veel werkzaamheden uit handen kunnen nemen. Ondertussen zijn alle pandbewoners en -bezoekers ervan verzekerd dat ze in geval van nood veilig, duidelijk en snel de weg naar veiligheid vinden. 

Renovatiefase

VanLien/ABB Noodverlichting werkt graag zo duurzaam mogelijk. Daarom zijn onze nieuwe generatie producten voorbereid op de renovatiefase. Toekomstbestendig betekent méér dan duurzame en milieuvriendelijke materialen gebruiken. Wij zorgen er ook voor dat onze producten recyclebaar en eenvoudig te demonteren en renoveren zijn. 

Noodverlichting in de ontwerpfase: 6 stappen

Om welke bouwfase van een project het ook gaat, VanLien/ABB Noodverlichting adviseert u op elk moment. Al bij de ontwikkeling van een nieuw gebouw houden onze experts dan ook rekening met toekomstige fases als installatie, beheer en renovatie.  

Lian wijst de weg met Optilux - VanLien | ABB

Hulp nodig bij het ontwerpplan voor uw noodverlichting?

Onze technische support wijst je de weg.
In de ontwerpfase legt u de basis voor uw gebouw. En dus ook voor uw noodverlichting. Advies of een volledig ontwerp nodig? Ons technical supportteam helpt u graag verder!

Verken onze producten

Noodverlichting en advies op maat voor alle soorten gebouwen

De experts van VanLien/ABB Noodverlichting hebben alle kennis in huis om u te helpen met het ontwerpen van een veilig gebouw. Ontdek hier welke aandachtspunten van belang zijn. 

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language