Soorten noodverlichting

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Noodverlichting is meestal een combinatie van vluchtrouteaanduiding en vluchtrouteverlichting. Via pictogrammen wijst de vluchtrouteaanduiding de weg naar de dichtstbijzijnde uitgang. De vluchtrouteverlichting verlicht deze route met minimaal een lux. Bij een calamiteit kan iedereen zo veilig vluchten.

Anti-paniek vluchtrouteverlichting zorgt ervoor dat mensen bij een calamiteit snel de weg naar de vluchtroute vinden. Zodat ze vandaaruit snel naar een veilige omgeving kunnen. Deze vorm van noodverlichting heeft een verlichtingsniveau van minstens een half lux.

Met verlichting voor werkplekken met verhoogd risico kunnen medewerkers die verantwoordelijk zijn voor (gevaarlijke) processen ook in noodsituaties de juiste afsluitprocedures uitvoeren. Zodat andere aanwezigen niet in gevaar komen. Verlichting voor werkplekken heeft een lichtniveau van tien procent van de normale verlichtingssterkte met een minimale waarde van vijftien lux. 

Soorten noodverlichting
soorten noodverlichting vanlien-abb
Harold wijst de weg - vanLien | ABB

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Harold wijst de weg

Select region / language