Select Language
  • English
  • Nederlands

Projecties op maat

Tijdens de ontwerpfase van een project, wordt de basis gelegd voor een optimale en veilige invulling van een pand. Geen project is hierbij hetzelfde en dus de invulling ook niet. VanLien is u graag van dienst met een projectie op maat en een gericht projectadvies.

Al 60 jaar heeft VanLien zich gespecialiseerd in lichtoplossingen voor veilige evacuatie. Als geen ander kennen wij de vele aspecten die een rol spelen bij de keuze van een passende noodverlichtingsoplossing. Noodverlichting dient aan te sluiten bij het project en gebouw, maar ook tegemoet te komen aan de wensen en eisen van de betrokken partijen. Denk hierbij aan: opdrachtgever, architect, technisch adviseur / studiebureel, eigenaar / gebruiker, groothandel en installateur. Daarnaast hebben we te maken met de bestaande eisen in wetregelgeving en omgeving en moet op voorhand worden nagedacht over de uitvoer van inspectie en onderhoud.

Al deze zaken willen wij voor u én met u doorzichtelijk, inzichtelijk en concreet maken om de juiste beslissing te nemen. Wij geloven hierbij in een persoonlijke aanpak om u op het juiste moment van een project te adviseren. Onze Technische Adviseurs komen graag bij u langs om het project en het programma door te nemen en hierbij passende producten en diensten uit ons aanbod te kiezen.

Naast een gericht projectadvies is het maken van een goede projectie de basis van een juist noodverlichtingsplan. Noodverlichting is verbonden aan een breed scala aan wetten en richtlijnen, op zowel Nederlands als Europees niveau. Denk hierbij aan de NEN-EN 1838 (Toepassing verlichtingstechnieken), NEN-EN ISO 7010 (Grafische symbolen - veiligheidskleuren en -tekens) en NEN-EN 50172 (Noodverlichtingssystemen voor vluchtwegen).

Tijdens de ontwerpfase kan VanLien uw projecties maken. Via deze service verzorgt VanLien het ontwerp van de noodverlichtingsinstallatie voor u op basis van de meest actuele regelgeving en richtlijnen. Daarbij combineren we het wettelijke kader met uw wensen en omgevingsvoorwaarden, voor een veilig maar kostenbewust resultaat. 

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language