Pendel

Om een armatuur voor ieder plafondtype op de juiste manier te kunnen pendelen, biedt VanLien een aantal mogelijkheden. In 3 stappen kiest u het juiste set onderdelen:

Stap 1: Kies de basis
U kunt kiezen uit de vlakke plafondflens voor montage op verlaagd plafond en de verhoogde plafondflens voor montage op vast plafond. Ook kunt u kiezen voor de pendel mini compleet voor een compleet set voor vlakke montage tegen het plafond. In dit geval zijn de stappen 2 en 3 niet meer nodig.

Stap 2: Kies de kleur
Voor verschillende kleuren armaturen, zijn verschillende kleuren flenzen benodigd. Daarom kiest u in stap 2 voor wit of aluminium.

Stap 3: Kies de pendellengte
Afhankelijk van de plafondhoogte kiest u de juiste lengte van de pendel, met keuze uit 150 mm, 300 mm, 500 mm en 1000 mm. 

Hieronder vindt u alle productinformatie om uw keuze te maken.

Pendel algemeen

  Art. nr. Type Omschrijving
11140012 VP Vlakke plafondflens, voor montage op verlaagd plafond
11140023 VHP Verhoogde plafondflens, voor montage op vast plafond
11140020 PENDEL MINI COMPLEET Complete set voor armatuur montage vlak tegen het plafond, bestaande uit VP, SK en koppeling

Pendel aluminium

  Art. nr. Type Omschrijving
11140011 SK Ronde vlakke sierkap te gebruiken in combinatie met de plafondflens type VP
11140015 SKH Vierkante verhoogde sierkap te gebruiken in combinatie met de plafondflens type VHP
11140001 PENDEL 150 MM  
11140002 PENDEL 300 MM  
11140004 PENDEL 500 MM  
11140005 PENDEL 1000 MM  

Pendel wit

  Art. nr. Type Omschrijving
11140010 SKW Ronde vlakke sierkap te gebruiken in combinatie met de plafondflens type VP
11140016 SKHW Vierkante verhoogde sierkap te gebruiken in combinatie met de plafondflens type VHP
11140051 PENDEL/WIT 150 MM  
11140052 PENDEL/WIT 300 MM  
11140053 PENDEL/WIT 500 MM  
11140054 PENDEL/WIT 1000 MM  
Select region / language