Select Language
  • Nederlands

Noodverlichtingsarmaturen van ABB VanLien

Voor elke omgeving een veilige oplossing in noodverlichting

Noodverlichting is er voor een veilige uitweg. Het kan op cruciale momenten het verschil maken. ABB VanLien Noodverlichting biedt 4 soorten nood(-evacuatie)verlichting. 

  • Vluchtrouteaanduiding geeft met behulp van pictogrammen de richting aan naar de dichtstbijzijnde (nood)uitgang.
  • De vluchtrouteverlichting verlicht deze route naar de (nood)uitgang, zodat bij een calamiteit op een veilige manier gevlucht kan worden.
  • Antipaniekverlichting helpt mensen in geval van een calamiteit de snelste weg naar een vluchtroute te vinden.
  • Tot slot is er verlichting voor werkplekken met een verhoogd risico, zodat mensen (gevaarlijke) processen veilig kunnen beëindigen.

Zoveel omgevingen, zoveel stijlen. Of u nu kiest voor design, robuust of voor praktisch: ABB VanLien Noodverlichting heeft voor iedere omgeving een passende oplossing.  

Ons assortiment in vluchtrouteaanduiding en noodverlichtingsarmaturen

ABB VanLien Noodverlichting heeft verschillende opties voor vluchtrouteaanduiding en -verlichting in commerciële gebouwen en voor industriële toepassingen. Onze veelzijdige series lenen zich hier stuk voor stuk uitstekend voor.  

Noodverlichtingsarmaturen en vluchtrouteaanduiding van VanLien ABB

ABB Support Portal


Technische ondersteuning nodig, of een antwoord op vragen over prijzen, voorraden, levertijden, orders en meer?

Bezoek ABB online Support Portal


Vluchtrouteaanduiding



Vluchtrouteverlichting



Combinatie-armatuur



FAQ


red-bar

Answer to the question.



Webinar Gebouwveiligheid VanLien/ABB

Uitgelicht | Webinar Gebouwveiligheid bekijken

Gebouwveiligheid maximaliseren? Het antwoord ligt in het integreren van noodverlichting in gebouwbeheersystemen. ABB VanLien wijst de weg en laat tijdens dit webinar zien hoe die integratie precies in zijn werk gaat en welke voordelen dat oplevert. Aan de hand van twee mooie praktijkcases ontdekt u tijdens het webinar Gebouwveiligheid precies hoe zich dit in de praktijk vertaalt.

Een slimme match
Gebouwen worden nog veiliger als noodverlichting en beheersystemen slim samenwerken. In dit webinar tonen onze specialisten Hans Nas en Fieraas Aliahmad de werking én de voordelen van deze slimme match. Met mooie praktijkvoorbeelden van een ziekenhuis en een multifunctioneel gebouw laten ze zien hoe dit in de praktijk werkt.




VanLien_armaturen_systemen

Download gratis armaturengids

In deze gids krijgt u een totaal overzicht van de beschikbare armaturen, voedingssystemen en accessoires. 
Bij ABB VanLien Noodverlichting stelt u producten snel en eenvoudig samen. Iedere productpagina is overzichtelijk ingedeeld op: armatuur, pictogrammen, accessoires en technische specificaties. Zo stelt u stap voor stap uw product samen. Snel inzicht in welk armatuur aansluit bij uw project? Bekijk dan de keuzekaart.



  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language