Bij calamiteiten is noodverlichting niet alleen binnen het pand essentieel, maar ook daarbuiten. Een abrupte overgang van (nood)verlichting naar totale duisternis kan leiden tot desoriëntatie. Daarom heeft VanLien/ABB Noodverlichting vluchtrouteverlichting voor buiten: Lutia. Zo kunnen mensen ook na de laatste vluchtdeur een veilige uitweg vinden.
Lutia is op elke buitenzijde van ieder type gebouw toe te passen, mede dankzij de draaiende lens. Maar ook binnen de residentiële markt (kelderboxen) en industrie (koel- en vriescellen en buitendeuren) is Lutia zeer geschikt.
Lutia is eenvoudig te installeren. Dankzij de slagvaste behuizing hebben water, stof en (extreme) weersomstandigheden geen grip op de armaturen.
Lutia heeft een strak, uniform design dat zeer gewaardeerd wordt door architecten. Het ontwerp sluit naadloos aan op de buitenkant van een gebouw.
Lutia is niet alleen sterk, maar ook veelzijdig. Lutia is geschikt voor zowel wanden als plafonds en voorziet zo in alle installatiebehoeften. Ook fungeert Lutia desgewenst als standaardverlichting. De geïntegreerde lichtsensor maakt Lutia ten slotte ook een prima nachtwaakverlichting.
Lutia is ook beschikbaar met DALI. Hierdoor kan Lutia worden geïntegreerd in een gebouwbeheersysteem. Door middel van DALI communicatie monitort uw systeem de installatie constant, slaat rapporten op van elk probleem en iedere storing en geeft u 24/7 inzicht wat er in uw gebouw speelt.
Voordelen
- Stofdicht, waterdicht en slagvast ontworpen voor buitentoepassingen (IP65 + IK10)
- Bestendig tegen extreme omgevingstemperaturen
- Eén armatuur voor zowel wand- als plafondmontage
- Ingebouwde lichtsensor
- Beschikbaar met DALI voor integratie in gebouwbeheersysteem
- 8 jaar garantie (voor producten geleverd na 1 mei 2025)