Select Language
  • Nederlands

Movion

Flexibiliteit leidt tot gemak

Of het nu gaat om scholen, kantoren of winkels: de veiligheid van mensen is in iedere commerciële omgeving van levensbelang. Met eenvoudige installatie- en onderhoudsopties biedt VanLien/ABB ‘s noodverlichtingsserie Movion®, flexibiliteit die leidt naar gemak. Dat bespaart tijd en garandeert een hoge veiligheidsnorm. 

Speciaal ontwikkeld voor omgevingen waar u met minder armaturen evenveel veilige duidelijkheid wilt creëren, is het alles-in-één hybride armatuur de efficiënte, kostenbesparende oplossing. Door de modulaire opbouw bevestigt u het armatuur voor vluchtrouteaanduiding eenvoudig aan plafond of aan de wand. Een perfecte combinatie met het vluchtrouteverlichting armatuur, dat zorgt voor een heldere en gelijkmatige verdeling van het licht met een lichtopbrengst van 500 cd/m2 op het pictogram. 


Voordelen

  • Modulaire armaturen met meerdere montagemogelijkheden voor commerciële toepassingen
  • Uitstekende lichtspreiding en zichtbaarheid zorgen voor optimale veiligheid
  • Eén vluchtrouteaanduiding armatuur voor zowel wand- als plafondmontage
  • Vluchtrouteverlichting met een spacing van 16,5 meter op 3 meter hoogte
  • Unieke, alles-in-één hybride armatuur voor noodverlichting combineert vluchtrouteaanduiding met -verlichting
  • Diverse slimme opties, zoals het loop-in/loop-out-systeem en de snelle batterijenwissel zorgen voor eenvoud in installatie en onderhoud
  • Te monteren op spanningsrails dankzij 3C interface
VanLien/ABB Movion noodverlichting

Hulp en advies nodig bij het realiseren van uw project?

VanLien/ABB wijst de weg


Productvariaties van Movion




Technische documentatie




Productvideo's




Hulp bij installeren




Tools en support




  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language