Aqualux service

Hier vindt u de VanLien armatuuronderdelen. Staat uw armatuur er niet bij of is die van een oudere productiedatum dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de klantenservice via telefoonnummer +31 (0)88 2600 900. In de laatste kolommen staan de renovatiemodules*, deze modules vervangen het bestaande binnenwerk en bestaat uit electronica, lichtbron en indien van toepassing een batterij. De renovatiemodule plaatst u eenvoudig op de reeds bestaande onderbak zodat uw installatie er weer jaren tegenaan kan.

Printen decentraal

             Renovatiemodule*  Renovatiemodule*
Type  Startdatum  Einddatum  Basis  Basis + /ZT  Basis + /CIS  + /ZT  + /CIS
 AQL 02A/1  01-01-2010      351715V  351532V  6131054  
 AQL 03A/1  01-01-2010      351715V  351532V    
 AQL 08A/1  01-01-2010      350715V  350532V    
 AQL 08B/1  01-01-2010      350714V  351562V    
 AQL 11A/1  01-01-2010      350755V  350542V    
 AQL 11B/1  01-01-2010      350754V  350517V    

Printen centraal

             Losse  Renovatiemodule*
Type  Startdatum  Einddatum  Basis  Basis + LBS  Basis + DIM/LBS  LBS module  Basis
 AQL 02/24  01-01-2010    351005V  
   
 
 AQL 02/HF  01-01-2010    351810V  351810-002V  351810-001V  310190V 6000054
 AQL 03/HF  01-01-2010    16882V      310190V  
 AQL 08/24  01-01-2010    350005V        
 AQL 08/HF  01-01-2010    350800V  16851V    310200V  
 AQL 11/24  01-01-2010    350045V        
 AQL 11/HF  01-01-2010    350800V  16851V    310200V  

Batterijen

         Renovatiemodule*  Renovatiemodule*
Type  Startdatum  Einddatum Artikelnummer  + /ZT  + /CIS
 AQL 02  01-01-2010    11190020V
 6131054  
 AQL 03  01-01-2010    11190020V    
 AQL 08  01-01-2010  02-06-2012  11190018V
   
 AQL 08  03-06-2012    11190020V    
 AQL 11  01-01-2010    11190004V    

Overige onderdelen

            Renovatiemodule* Renovatiemodule*  Renovatiemodule*
Type  Startdatum  Einddatum  Kap  Lichtbron   HF HF/LBS       -   HF/DIM/LBS  + /ZT
 AQL 02  01-01-2010    11240060V     6000054 6000054-005 - 6000054-001  6131054
 AQL 03  01-01-2010    11240060V        
 AQL 08  01-01-2010    11240060V  11220110V      
 AQL 11  01-01-2010    11240060V  LL18105PLV    2000054-002  
Select region / language