Hier vindt u de VanLien armatuuronderdelen. Staat uw armatuur er niet bij of is die van een oudere productiedatum dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de klantenservice via telefoonnummer +31 (0)88 260 09 00. In de laatste kolommen staan de renovatiemodules*, deze modules vervangen het bestaande binnenwerk en bestaat uit electronica en indien van toepassing een batterij. De renovatiemodule vervangt de bestaande e-box zodat uw installatie er weer jaren tegenaan kan.