Slim gebouwbeheersysteem
In het kantoor is alle gewone verlichting vervangen door led-verlichting. De noodverlichting binnen is vervangen door de Evago noodverlichtingsserie en voor de gevel is gekozen voor de Lutia-serie. Omdat ABB als pandeigenaar al in de beginfase betrokken was bij de renovatie, is er direct voor gekozen om van het pand een slim pand te maken. Zo zijn de noodverlichtingsarmaturen geïntegreerd in een gebouwbeheersysteem. Hierbij is gebruik gemaakt van DALI-communicatie die de armaturen met elkaar laat communiceren.
DALI: 24/7 monitoring
DALI is een ideale oplossing voor noodverlichting in slimme gebouwen. De armaturen worden 24/7 gemonitord. Daarmee is een goede werking van de noodverlichting gegarandeerd. Bovendien scheelt DALI in onderhoudskosten: het systeem geeft aan wat de status van het armatuur is en of de noodverlichting toe is aan onderhoud. Alle gegevens worden opgeslagen in een handig dashboard en genereert automatisch de logboeken. Een slimme tip voor installateurs die aan de slag gaan in een pand dat al een gebouwbeheersysteem heeft: zij kunnen voor DALI gebruikmaken van de bestaande databekabeling. Immers, steeds meer gebouwbeheerders zetten in op energielabel A. Dit vereist dat energiegebruik wordt gemonitord.
Kantoor leeg? Verlichte pictogrammen uit!
Naast monitoring zorgt dit systeem ook voor slimme lichtsturing. Is het kantoor leeg en gaat het alarm erop, dan gaan de verlichte pictogrammen uit. Dat reduceert direct het energieverbruik en branduren. Zo komt de duurzame toekomst steeds dichterbij.
Evago: innovatief en stijlvol
Evago combineert een minimaal metalen design met een Powerfactor van meer dan 0,9. Zowel Evago vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting zijn verkrijgbaar in opbouw-, inbouw- en wandmodel – in de kleuren wit, aluminium en zwart. Bij Evago inbouw-vluchtrouteverlichting kunt u kiezen uit ronde en vierkante vormgeving. Vluchtrouteaanduiding kan worden voorzien van een ronde of vierkante afdekplaat, zodat beide één geheel vormen. Evago is bovendien beschikbaar in een stekerbare variant voor extra snelle en gemakkelijke installatie.
5 jaar garantie op Evago
VanLien/ABB Noodverlichting biedt 5 jaar garantie op armatuur en lichtbron.
Voor meer informatie over Evago kunt u hier terecht.
Lutia: betrouwbaar en robuust
Lutia is speciaal ontworpen voor buitentoepassingen (IP65 + IK10). Het robuuste ontwerp is geschikt voor buitentoepassingen (tot -20 ⁰C bij decentrale armaturen en -40 ⁰C bij centrale armaturen). Er is één armatuur voor zowel wand- als plafondmontage en armaturen zijn bovendien eenvoudig te installeren dankzij firs-fix en het loop-in/loop-out-systeem.
Voor meer informatie over Lutia kunt u hier terecht.
DALI: monitoring en rapportage noodverlichting
DALI-noodverlichting zorgt voor 24/7 inzicht in uw gebouw door middel van de integratie in een gebouwbeheerssysteem. Noodverlichting met DALI volgt het gebouwbeheersysteem constant op, slaat rapporten op van elk probleem en elke storing en garandeert dat het systeem zo lang mogelijk 100% functioneert. DALI werkt kostenefficiënt als het gaat om onderhoud en de veiligheid van gebruikers van het gebouw is gegarandeerd.