Goed verkrijgbare noodverlichting
Beide organisaties zijn gevestigd in het gebouw waarin eerst het Driestart College was gehuisvest. Het pand werd gerenoveerd én er werd een stuk nieuwbouw gerealiseerd. De planning was strak, het project uitdagend. Dat vroeg om een goed verkrijgbare productlijn noodverlichting die bovendien gemakkelijk te installeren was. Vandaar de keuze voor Evago.
Evago X
VanLien/ABB Noodverlichting adviseerde Evago niet alleen om de goede verkrijgbaarheid en prettige verwerkbaarheid. De lijn voldeed aan de wettelijke eisen voor het gebouw – ook op plekken waar de plafonds erg hoog zijn. Daarom is er in de centrale trap-op- en afgang gekozen voor Evago X. Deze is onder andere geschikt voor plafonds boven de 4 meter.
Evago: geen speciaal gereedschap nodig
Planningen in de bouw zijn vaak strak. Dat was hier niet anders. Des te prettiger dat de Evago-lijn wordt geleverd met een glasheldere bijsluiter. De installateur heeft bovendien geen speciaal gereedschap nodig. Daardoor was de noodverlichting in no time geïnstalleerd.
Evago: innovatief en stijlvol
Evago combineert een minimalistisch design met een PF van meer dan 0,9. De Evago vluchtrouteaanduiding en vluchtrouteverlichting zijn beide verkrijgbaar in opbouw-, inbouw- en wandmodel – in de kleuren wit, aluminium en zwart. De Evago inbouw-vluchtrouteverlichting is beschikbaar in een ronde en vierkante vormgeving. Tevens kan bij de Vluchtrouteaanduiding gekozen worden voor een ronde of vierkante afdekplaat. Zo sluiten beide armaturen aan op uw gewenste design. Bovendien is Evago beschikbaar in een stekerbare variant voor een snelle en vooral gemakkelijke installatie.
Noodverlichting voor grote ruimten
Onderwijsinstellingen hebben vaak hoge plafonds. Voor plafonds boven de 4 meter laat Evago X-serie zijn kracht zien. De voorgemonteerde lens bereikt plafonds van 4 tot 8 meter. Door de extra meegeleverde lens is het mogelijk plafonds vanaf 8 meter hoogte uit te lichten. Daarnaast biedt de Evago vluchtroute-aanduiding een herkenningsafstand van 22 of 32 meter.
DALI: monitoring en rapportage noodverlichting
Er zijn diverse VanLien/ABB armaturen compatibel met DALI. Noodverlichting met een DALI is gekoppeld aan het gebouwbeheersysteem, dit zorgt voor een compleet overzicht van de noodverlichting situatie. Hierdoor werkt DALI kostenefficiënt als het gaat om onderhoud en de veiligheid van gebruikers van het gebouw is gegarandeerd.
Voor meer informatie over Evago kunt u hier terecht of download gratis de armaturengids.