Verhoogde veiligheid met noodverlichting van VanLien in The Edge, het duurzaamste gebouw ter wereld

Hoe combineer je verhoogde veiligheid met een laag energieverbruik in de ultieme designomgeving? The Edge, het duurzaamste gebouw ter wereld, staat in Amsterdam en stelt met de noodverlichting Evago van VanLien een eigentijdse norm. De groene pictogramplaten zijn optimaal zichtbaar in daglicht, terwijl de krachtige led-verlichting een energiebesparing van 57% oplevert ten opzichte van standaard tl-buizen. De pictogramplaat mag dan in het oog springen, het design zorgt voor een rustig geheel. De frameloze Evago harmonieert op slimme wijze met de omgeving. Dat is de kracht van noodverlichting van VanLien. Het trekt alleen de aandacht als dat nodig is.


Verhoogde veiligheid


De toepassing van grote glazen wanden in hedendaagse architectuur stelt nieuwe eisen aan vluchtroute-aanduiding. In daglicht moet de pictogramplaat duidelijk zichtbaar zijn zodat gebruikers van het gebouw in geval van nood hun weg weten te vinden. Tim Sluiter, projectmanager van Deloitte voor The Edge: “We hebben een groot atrium en open loopbruggen - grote open ruimtes die ook nog eens zeer licht zijn. Daglicht of weerspiegelingen kunnen de zichtbaarheid van de vluchtroute daardoor verminderen. Een kenmerkende eigenschap van Evago is de goede zichtbaarheid. Als je je aan de ene kant van de loopbrug bevindt, kun je helemaal naar de andere kant kijken, waar de aanduiding duidelijk is te zien. Uiteraard staan bij Deloitte gezondheid en veiligheid centraal, want onze mensen zijn ons kapitaal. Daarom moeten we ze met zorg behandelen. Vanzelfsprekend vormt noodverlichting daarbij een essentieel aspect.”

Energiebesparing


Evago vluchtroute-aanduiding licht de pictogramplaat met een krachtige 500 cd/m2 uit. De pictogramplaat straalt dankzij krachtige led-technologie over het gehele oppervlak een gelijkmatig en helder licht uit. Dit levert over een periode van twaalf jaar qua energie en onderhoud een besparing op van 57% ten opzichte van tl-buizen. Dankzij de lange levensduur van 100.000 uur hoeft u de lichtbron over een periode twaalf jaar tien keer minder vaak te vervangen.


Focus op design


“Dit gebouw is zeer transparant gebouwd, met strakke lijnen en geavanceerde materialen. Dit betekent dat er geen plaats is om volumineuze armaturen te verbergen. We hadden fraaie, doordachte armaturen nodig die pasten bij onze visie voor het gebouw. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Evago, met zijn dunne plaat en stalen frame. Uiteraard voldoet deze verlichtingsarmatuur aan alle wettelijke eisen en is de armatuur op 32 meter afstand duidelijk zichtbaar.” - Tim Sluiter .
Select region / language