Snel, sneller, snelst
Bij de bouw van een hotel speelt snelheid een rol. Hoe eerder de kamers kunnen worden verhuurd, hoe beter. Daarom was Evago in combinatie met Wieland voor de installateur dan ook een uitkomst, want alle noodverlichting is stekerbaar, dus plug-and-play. Hierdoor ging installeren razendsnel.
Evago-armaturen: tot 12 jaar aan branduren
Evago past niet alleen naadloos in design-omgevingen, ook hebben de armaturen een lange levensduur. Met 100.000 branduren gaan ze tot 12 jaar mee – een mooie duurzame oplossing. En moet er dan toch een keer een armatuur vervangen worden, dan kunnen hotelmedewerkers dat zelf doen. Zij kúnnen het gewoon niet fout doen.
ABB als totaalleverancier
ABB biedt een breed scala aan elektrotechnische producten en oplossingen, waardoor zowel de installateur als de groothandel bij één aanbieder een groot deel van de producten kunnen afnemen.
Evago: innovatief en stijlvol
Evago is hét ideale armatuur voor hotels. De serie noodverlichtingsarmaturen biedt zowel architect, eindgebruiker als installateur mooie voordelen. Waar het voor de eindgebruiker veiligheid in een minimalistisch design giet, biedt het installateurs installatiegemak. Met slechts één lijn, één inbouwformaat en een minimum aan armaturen is een gehele ruimte van een uitstekende lichtspreiding voorzien.
Voor meer informatie over Evago kunt u hier terecht.
DALI: monitoring en rapportage noodverlichting
DALI-noodverlichting zorgt ervoor dat er 24/7 inzicht is in uw gebouw door middel van de integratie in een gebouwbeheerssysteem. In het gebouwbeheersysteem verkrijgt u zo een compleet overzicht van de noodverlichting situatie. De veiligheid van de gebruikers van het gebouw is verzekerd en de automatische bewaking beperkt de onderhoudskosten.
Voor meer informatie over DALI leest u hier.