Evago: innovatief en stijlvol
Evago combineert een minimaal metalen design met een Powerfactor van meer dan 0,9. Zowel Evago vluchtrouteaanduiding als vluchtrouteverlichting zijn verkrijgbaar in opbouw-, inbouw- en wandmodel – in de kleuren wit, aluminium en zwart. Bij Evago inbouw-vluchtrouteverlichting kunt u kiezen uit ronde en vierkante vormgeving. Vluchtrouteaanduiding kan worden voorzien van een ronde of vierkante afdekplaat, zodat beide één geheel vormen. Evago is bovendien beschikbaar in een stekerbare variant voor extra snelle en gemakkelijke installatie.
Noodverlichting voor grote ruimten
De Mall of the Netherlands heeft hoge plafonds. Ook hier laat Evago zijn kracht zien. Voor plafonds boven de 4 meter is er de Evago X-versie. De voorgemonteerde lens bereikt plafonds van 4 tot 8 meter. Door de extra meegeleverde lens is het mogelijk plafonds vanaf 8 meter hoogte uit te lichten. Daarnaast biedt de Evago vluchtroute-aanduiding een herkenningsafstand van 22 of 32 meter.
DALI: monitoring en rapportage noodverlichting
Er zijn Evago-armaturen die compatibel zijn met DALI. Noodverlichting met DALI volgt het systeem constant op, slaat rapporten op van elk probleem en elke storing en garandeert dat het systeem zo lang mogelijk 100% functioneert. DALI werkt kostenefficiënt als het gaat om onderhoud en de veiligheid van gebruikers van het gebouw is gegarandeerd.
Voor meer informatie over Evago kunt u
hier terecht of download gratis de
armaturengids.