Noodverlichtingsinstallaties dienen te worden onderhouden, onder de tab "Onderhoudsadvies" wordt op de pagina's "Waarom inspectie en onderhoud?" en "Onderhoudsadviezen" uitgelegd dat adequate inspectie en doelgericht onderhoud essentieel is. VanLien Service kunt u hier uitstekend in ondersteunen.
De eerste stap is het in kaart brengen van uw installatie. Hierbij wordt de locatie en de status van de appartuur (armaturen en/of systemen) vastgelegd. Onze ervaren service monteurs kijken niet alleen naar de technische status, ook wordt gekeken of de installatie voldoet aan de meest actuele wet- en regelgeving. Het resultaat hiervan wordt overzichtelijk weergegeven in een volledig inspectierapport, daarnaast worden de gegevens vastgelegd in een logboek. Op deze manier heeft u altijd alle informatie bij de hand.
VanLien heeft de webbased software Naveo ontwikkeld om het inspectie- en onderhoudsproces van armaturen overzichtelijker te maken. Door via Naveo de informatie over de noodverlichting in uw pand te delen, kunt u op ieder moment uw logboek raadplegen en heeft u geen dossiermappen meer nodig ter bewijs van het onderhoud aan uw installatie. Daarnaast kunt u op ieder moment zien welke werkzaamheden aan uw installatie zijn uitgevoerd. U besteed uw inspectie en onderhoud uit aan VanLien, maar houdt zelf de regie en het overzicht. Voor meer informatie over Naveo klikt u hier.
Als uw installatie in kaart is gebracht en is geïnspecteerd, is de volgende stap het eventuele onderhoud.