Distributiecentra

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Noodverlichting in distributiecentra met vanLien/ABB

Hoogte en temperatuurverschillen geen probleem

In een distributiecentrum heerst 24/7 bedrijvigheid. In deze grote en hoge gebouwen is noodverlichting van groot belang. Noodverlichting die tegen wat stoten en temperatuurverschillen kan, die ook op grote hoogte effectief is en duidelijk de vluchtroute verlicht en die u op afstand bedient en uitleest.

Ook in drukke, ruime distributiecentra wilt u altijd de duidelijkste weg naar veiligheid verlichten. Op iedere hoogte en met hoge of lage temperaturen. VanLien/ABB Noodverlichting voorziet de meest uiteenlopende distributiecentra van passende noodverlichting. Denk dan aan Lidl (Waddinxveen), Kohne Nagel (Veghel en Schiphol), Sligro (Diverse locaties) en Ikea (Oosterhout). 

VanLien/ABB biedt hiervoor slimme oplossingen! Zoals het noodverlichtingssysteem Hiled en Alulux. Hiled: met flexibele, krachtige lampen die zorgen voor een krachtige lichtbundel die zelfs bij plafondhoogtes boven de 12 meter zeer effectief is. Hiled is tot 20 meter toepasbaar. Een ander pluspunt? Beheer en controle houdt u geheel in eigen handen. 

Alulux: de solide keuze voor renovatieprojecten in grote omgevingen. Deze degelijk en tijdloos ontworpen oplossing in vluchtrouteaanduiding biedt namelijk een zichtafstand van 25 of 56 meter dankzij de grote lichtspreiding en het grote formaat armatuur (van 400 tot 725mm).

De prismalenzen lichten de vluchtweg extra aan, zodat Alulux glashelder de weg wijst. Alulux is uitgevoerd in geanodiseerd aluminium.  
 

Harold wijst de weg - vanLien | ABB

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Harold wijst de weg

slag_en_stootvastheid_vanlien-abb
Slag- en stootvastheid

Veeleisende, industriële omgevingen vragen om krachtige noodverlichtingsoplossingen.

grote_lichtspreiding_vanlien-abb
Grote lichtspreiding

Industriële complexen zijn doorgaans groot, hoog en uitgestrekt. Een grote lichtspreiding is noodzakelijk om overal veilig de weg te wijzen.

eenvoudige_koppeling_noodvoedingssysteem_vanlien-abb
Eenvoudige koppeling met noodvoedingssysteem

Zorg voor een veilige werkplek door de hoge lichtopbrengsten met behulp van onze noodvoedingssystemen.

Ons assortiment noodverlichting voor distributiecentra

Vluchtrouteaanduiding

De volgende veelzijdige armaturen kunnen voor distributiecentra gebruikt worden. 

Vluchtrouteverlichting

Onderstaande vluchtrouteverlichtingsarmaturen zijn geschikt voor distributiecentra.

Noodvoedingssystemen

VanLien/ABB biedt een uitgebreid en compleet programma in centrale noodvoedingssystemen, onderstaand zijn passend voor distributiecentra.

Monitoringssystemen

VanLien/ABB biedt een compleet programma in centrale monitoringssystemen, onderstaand is passend voor distributiecentra.

Veel gebruikte tools, downloads en documenten bij noodverlichting in een gebouw

VanLien-ABB Armaturen gids

Download gratis armaturengids

In deze gids krijgt u een totaal overzicht van de beschikbare armaturen, voedingssystemen en accessoires.

Bij VanLien/ABB Noodverlichting stelt u producten snel en eenvoudig samen. Iedere productpagina is overzichtelijk ingedeeld op: armatuur, pictogrammen, accessoires en technische specificaties. Zo stelt u stap voor stap uw product samen. Snel inzicht in welk armatuur aansluit bij uw project? Bekijk dan de selectiekaart.

Referentieprojecten

Referentieproject Lidl VanLien-ABB
Lidl

Waddinxveen

Referentieproject Kuehne+Nagel  VanLien-ABB
Kuehne+Nagel

Veghel en Schiphol

Referentieproject Sligro VanLien-ABB
Sligro

Diverse locaties

Referentieproject IKEA VanLien-ABB
IKEA

Oosterhout

Referentieproject Nippon Express VanLien-ABB
Nippon Express

Hoofddorp

Referentieproject Action VanLien-ABB
Action

Echt

Referentieproject Kloosterboer Cool Port  VanLien-ABB
Kloosterboer Cool Port

Rotterdam

peter-wijst-de-weg-met-aqualux-vanlien_abb

Hulp nodig bij het kiezen van noodverlichtingsoplossingen voor distributiecentra?

Onze technische support wijst de weg. 

Zoveel gebouwen, zoveel oplossingen voor noodverlichtingen. Elk gebouwtype, van kantoor tot ziekenhuis en van hotel tot fabriek, heeft specifieke eisen waaraan de noodverlichting moet voldoen. Ons technical supportteam helpt u graag veilig verder!

Select region / language