Woon- en appartementencomplexen

VanLien/ABB Noodverlichting wijst de weg

Noodverlichting in wooncomplexen

Noodverlichting waarmee lekker wonen veilig wonen wordt

De aanwezigheid van vluchtrouteaanduiding - die duidelijk en zonder haperen de weg wijst - is in woon- en appartementencomplexen van levensbelang.

Een woon- en appartementencomplex heeft vaak lange gangen, diverse in- en uitgangen, meerdere verdiepingen en trappenhuizen. In een noodsituatie moeten alle aanwezigen zichzelf snel in veiligheid brengen. Hoewel het niet verplicht is in woon- en appartementencomplexen, adviseert VanLien/ABB noodverlichting toe te passen.

Dat deden wij bijvoorbeeld ook in de Rotterdamse Zalmhaventoren. Deze woontoren is met 215 meter de hoogste woontoren van Nederland en is volledig uitgerust met Evago. Met de juiste noodverlichting creëert u een situatie waarin bewoners en bezoekers het gebouw veilig en snel kunnen ontvluchten bij calamiteiten.

Noodverlichting dient regelmatig gecontroleerd te worden om de veiligheid te waarborgen. Om armaturen die niet voldoende functioneren te vervangen en andere storingen tijdig te voorkomen. VanLien/ABB Noodverlichting biedt verschillende monitoroplossingen die deze nauwkeurige controle voor hun rekening nemen. Daarnaast combineren onze oplossingen vluchtwegverlichting en -aanduiding slim en efficiënt. Dat scheelt tijd, is kostenbesparend en geeft extra zekerheid.  

Harold wijst de weg - vanLien | ABB

Hulp of advies nodig bij het realiseren van uw project?

Harold wijst de weg

1_eenvoudige_koppeling_gebouwbeheersystemen_vanlien-abb
Eenvoudige koppeling met diverse gebouwbeheersystemen

Zorg voor overzicht in een handomdraai! Koppel uw noodverlichting eenvoudig aan onze gebouwbeheersystemen Dali, KNX, EisBaer of Cylon HVAC.

2_functionele_lichtspreiding_vanlien-abb
Functionele lichtspreiding

Noodverlichting die doet wat hij moet doen; verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen in lichtspreiding.

3_smaakvolle_uitstraling_vanien-abb
Smaakvolle uitstraling

Het brede portfolio biedt een brede keuze in minimalistische en stijlvolle armaturen, passend bij de uitstraling van uw gebouw.

Ons assortiment noodverlichting voor wooncomplexen

Vluchtrouteaanduiding

De volgende veelzijdige armaturen kunnen voor woon- en appartementencomplexen gebruikt worden. 

Vluchtrouteverlichting

Onderstaande vluchtrouteverlichtingsarmaturen zijn geschikt voor woon- en appartementencomplexen.  

Veel gebruikte tools, downloads en documenten bij noodverlichting in een gebouw

VanLien-ABB Armaturen gids

Download gratis armaturengids

In deze gids krijgt u een totaal overzicht van de beschikbare armaturen, voedingssystemen en accessoires.

Bij VanLien/ABB Noodverlichting stelt u producten snel en eenvoudig samen. Iedere productpagina is overzichtelijk ingedeeld op: armatuur, pictogrammen, accessoires en technische specificaties. Zo stelt u stap voor stap uw product samen. Snel inzicht in welk armatuur aansluit bij uw project? Bekijk dan de selectiekaart.

Referentieprojecten

Referentieproject De Zalmhaven  VanLien-ABB
De Zalmhaven

Rotterdam

sandra-wijst-de-weg-previx-vanlien_abb

Hulp nodig bij het kiezen van noodverlichtingsoplossingen voor wooncomplexen?

Onze technische support wijst de weg.

Zoveel gebouwen, zoveel oplossingen voor noodverlichtingen. Elk gebouwtype, van kantoor tot ziekenhuis en van hotel tot fabriek, heeft specifieke eisen waaraan de noodverlichting moet voldoen. Ons technical supportteam helpt u graag veilig verder!

  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language