Grote zorg voor veiligheid en duidelijkheid
In de zorgsector staat veiligheid altijd op de eerste plaats. Bij zorginstellingen en ziekenhuizen moet iedereen via duidelijk zichtbare vluchtwegen de dichtstbijzijnde nooduitgang snel kunnen bereiken. ABB VanLien draagt met slimme oplossingen bij aan de veiligheid van kwetsbare patiënten, personeel en bezoekers.
Een snelle evacuatie kan worden gehinderd door de grote hoeveelheid bewegwijzering die bezoekers en cliënten de weg naar de juiste afdeling of verdieping wijst. Deze informatie bevindt zich doorgaans op dezelfde hoogte als de vluchtrouteaanduiding. Dat betekent dat de vluchtrouteaanduiding er moet uitspringen. ABB VanLien biedt een veilige, opvallende oplossing.
Onze Evago-serie is een graag geziene gast in zorginstelling en ziekenhuis. De zichtafstand van 22 - en zelfs 32 meter van het pictogram - zorgt ook in lange gangen voor veilige situaties.
Daarbij veranderen ruimtes in zorginstellingen en ziekenhuizen soms van functie. Onze flexibele oplossingen veranderen met het gebouw mee. Monitor de armaturen met een separaat noodvoedingssysteem zoals viaFlex of kies voor koppeling met een van onze gebouwbeheersystemen. En wilt u op gezette tijden tests plannen, dan is dat ook geen probleem. Bij MC Erasmus (Rotterdam), Laurentius Ziekenhuis (Roermond) en Wilhelmina Ziekenhuis (Nieuwegein) weten ze daar inmiddels alles van.