Nieuw ABB SACE gebouw
ABB’s SACE divisie, een vooraanstaand bedrijf in onderzoek en ontwikkeling van open en gesloten vermogensschakelaars, maakt in de nieuwbouw in Bergamo (Italië) gebruik van geavanceerde automatiseringstechnologie. Doel is om de belastingen van verwarming, ventilatie en airconditioning op een eenvoudige en geautomatiseerde manier te regelen. Dankzij de Ekip Power Controller kunnen HVAC-lasten tot 400 kW worden geregeld met ongeveer 10.000 euro besparing per jaar.
Doel is het totale vermogen dat voor deze nieuwbouw van energiebedrijven wordt afgenomen, terug te brengen en zo kosten te besparen en bij te dragen aan een beter gedrag van het gehele elektrische systeem.
De elektrische installatie bestaat uit 4 middenspaning/laagspanning transformatoren. Voor elk daarvan is een SACE Emax 1.2 geïnstalleerd als een algemene laagspanning-vermogensschakelaar. Doel is om de belastingen van verwarming, ventilatie en airconditioning op een eenvoudige en geautomatiseerde manier te regelen.
Om dit doel te bereiken biedt ABB de Ekip Power Controller-oplossing. Deze software is geïntegreerd in de elektronische trip-unit, die al in gebruik is als overspanningsbeveiliging; daardoor zijn complexe besturingssystemen of geavanceerde software overbodig.
Om dit te realiseren, is één vermogensschakelaar met deze functie voldoende. Deze is geïnstalleerd als hoofd-laagspanning-vermogensschakelaar. In deze toepassing hoeft dus slechts één van de vier hoofd-Emax 1.2 te worden voorzien van Ekip Power Controller.
Deze vermogensschakelaar bepaalt, overeenkomstig de ingestelde parameters en de totale opgenomen energie (som van de energie die door de vier Emax 1.2 stroomt), wanneer en welke belasting moet worden ontkoppeld. Een hoogwaardig communicatiesysteem genaamd Ekip Link voert remote niet alleen het commando uit naar de downstream module maar verzorgt ook de communicatie naar de vier Emax 1.2 om het totale energieverbruik vast te stellen.
Dit vereenvoudigt de bedrading tussen schakelpanelen tot het gebruik van slechts één Ethernet kabel.