Nieuwe container SACE Emax 2

Gebruiksgemak


De klant

Drillmec is een vooraanstaand bedrijf dat traditionele en hydraulische olieboor- en werkplatforms ontwerpt, inbedrijf stelt en onderhoudt, voor mobiele en offshore toepassingen, tot 3.000 pk en diepten tot 10.000 m.


De uitdaging

Om in zeer korte tijd een boorinstallatie in Zuid-Italië te realiseren: Slechts 6 maanden de tijd van ontwerp en engineering tot in bedrijf stellen en daarbij de hoogste kwaliteit te garanderen in termen systeembetrouwbaarheid als in bedrijfskosten.
De koolwaterstofextractie-installatie heeft een maximale diepte van 8000 meter en wordt gevoed door het net dan wel door vijf parallel geschakelde laagspanningsgeneratoren (1500 kVA). Deze minimaliseren het risico van uitval van de installatie maar verhogen het kortsluitingsniveau tot 80 kVA bij 600V.


De ABB oplossing

Profiterend van de knowhow en installatie-expertise van Electron (een vooraanstaande paneelbouwer in Noord-Italië) werden componenten gebruikt die de hoogste betrouwbaarheid combineren met uitzonderlijke flexibiliteit en installatiegemak. En dat alles in de beperkte ruimte van een container voor wegtransport.
Er warden vijf vermogensschakelaars E2.2H 1600A, 3-polig, in uittrekbare uitvoering, voorzien van Ekip G Hi-Touch voor beveiliging van de laagspanningsgenerators toegepast voor de installatie in de 400 mm kolommen van System Pro E Power. Deze keuze stond garant voor een vermindering van 1000 mm in lineaire ruimte vergeleken met traditionele oplossingen.
Met de oriënteerbare aansluitklemmen van SACE Emax 2 kon direct worden gestart met de bouw van het schakelpaneel (zelfs toen de rail nog moest worden samengesteld), waardoor aanzienlijke meer tijd beschikbaar was voor de bouw van de container.

Select region / language